Résidence Selma à Angers

Apporter des solutions électriques pour vivre chez soi plus long­temps.

Dé­cou­vrez le pro­jet de la ré­si­dence Selma, des lo­ge­ments adap­tés pour l’au­to­no­mie à do­mi­cile des se­niors.

Hager, référence, résidence senior, senior, solutions électriques, habitat, autonomie à domicile, installations électriques, domotique

Un projet de logements évolutifs

Réalisé à Angers – quartier de La Roseraie 
Année de construction 2017
Capacité de 36 logements, T2 et T3

 

Une équipe mobilisée

Installateur : SIPECT, groupe SPIE & Intégrateur du Nord 
Distributeur : Socolec Angers
Bureau d’étude : Pouget
Maitre d’ouvrage : Bouygues
Investisseur : Angers Loire Habitat

Des appartements évolutifs et équipés des solutions Hager

appareillage mural essensya
micromodules 
coffret de distribution gamma+


Nos pro­duits uti­li­sés pour la 
Ré­si­dence Selma à An­gers

essensya

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond aux besoins essentiels de vos projets résidentiels avec un budget maîtrisé.

 

Je découvre

Gamme coviva, domotique hager

coviva

coviva est un contrôleur domotique idéal pour piloter la maison du bout des doigts : éclairages, ouvrants ou dispositif de sécurité…

 

Je découvre

Micromodules radio

Associés au contrôleur coviva ou pour utilisation indépendante, les micromodules radio simplifient la centralisation de l’éclairage et des ouvrants.

 

Je découvre

gamma+

Les coffrets gamma+ font partie du système de distribution d’énergie pour l’habitat, gamma+ intégrant la fixation innovante brevetée quickfix.

 

Je découvre


Une nou­velle offre d’ha­bi­tats
pour fa­vo­ri­ser le main­tien à do­mi­cile

En 2018, la ré­si­dence Selma a ac­cueilli ex­clu­si­ve­ment des per­sonnes âgées dans ses 36 lo­ge­ments dis­po­nibles. Si­tués à proxi­mité des com­merces et des trans­ports, ces ap­par­te­ments (type 2 ou type 3) ont été ré­flé­chis et conçus pour fa­ci­li­ter le main­tien à do­mi­cile et l’au­to­no­mie des per­sonnes sé­niors. 

Des équi­pe­ments spé­ci­fiques
adap­tés aux per­sonnes âgées

L’aménagement des appartements a été réfléchi et défini pour permettre de faire face aux futurs besoins de seniors ainsi qu’au niveau d’autonomie de chacun. Des équipements spécifiques sont présents dans chacun des logements :


  • Des portes de 90cm pour faciliter le passage
  • Des volets roulants électriques
  • Des interrupteurs aux coloris contrastés pour différencier les points de commande
  • Un éclairage balisant le trajet jusqu’à la salle de douche lors d’un réveil nocturne
  • Une salle de douche ergonomique équipée d’une grande douche à l’italienne, d’un lavabo sur console et d’un WC avec barre d’appui
  • La possibilité de connecté le logement dans le cas d’un besoin d’assistance extérieur
  • Une chambre spacieuse pouvant accueillir un lit double médicalisé
Hager, référence, résidence senior, senior, solutions électriques, habitat, autonomie à domicile, installations électriques, domotique, personnes âgées


Vous avez un projet similaire ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations.

Découvrez nos réalisations

Retrouvez l'ensemble de nos chantiers phares en tertiaire et résidentiel collectif.