Medical Stadium à Mérignac (33)
Une équipe gagnante pour une installation électrique de qualité.
Unique en son genre, le Medical Stadium est situé au cœur de l’Europole santé. Il regroupe sur 6 000 m2 une équipe pluridisciplinaire de spécialistes médicaux reconnus dans le milieu du sport. Le tout dans un ensemble architectural, qui inclut, un restaurant et un espace de 2 500 m2 indoor ouvert au public.
Fiche technique
du Médical Stadium à Mérignac
Armoires : quadro+, quadro4 et vega D
Appareillage mural : essensya blanc et titane
Mobilité électrique : borne de charge witty park
Sécurité : détecteur de présence
Cheminement de câbles : goulotte de distribution GBD
Partenaires :
Installateur : INEO Pessac
Bureau d’études : PR ingénierie
Tableautier : Eletech
Architecte : H. Saladin Architecte DPL
Pour cette usine à champions,
une installation électrique de qualité s’imposait
Une demande particulière, avec des évolutions en cours de projet, à laquelle les équipes d’Engie Ineo Aquitaine, le bureau d'études PR ingénierie et le tableautier Electech ont su répondre. Il a parfois fallu une bonne dose d’imagination, par exemple pour s’adapter aux dimensions des placards prédéfinies par l’architecte, placards qui se sont avérés trop petits. Ainsi pour l’armoire principale de 400 ampères en tarif jaune de la salle de sport et du restaurant, les entreprises ont opté pour une enveloppe quadro+ en raison de la place restreinte. Laquelle a permis de prévoir 36 modules sur une seule rangée. Dans le rôle du coach, Hager a apporté le support technique. Cerise sur le gâteau, appareillage essensya à tous les étages et gallery dans certains cabinets de médecins.