La norme électrique RT2012

Appliquée à toutes les constructions neuves depuis le 1er janvier 2013, la Réglementation Thermique 2012 (RT2012) induit une évolution des exigences réglementaires de consommation énergétique, autant pour les installations neuves en résidentiel que tertiaire.

Logement individuel norme rt2012 | Hager

Vivez l’éco-efficacité au quotidien grâce aux solutions de mesure des consommations d'énergie Hager. Notre engagement ? Vous donner tous les outils pour générer jusqu’à 50% d’économie d’énergie sur les factures de vos clients.

Enjeux et fondamentaux de la norme électrique RT2012

La RT2012 est applicable depuis le 1er janvier 2013 pour les bâtiments neufs tertiaires et résidentiels (hors bureaux, enseignement, établissements d’accueil petite enfance, bâtiments d’habitation en zone ANRU applicables depuis le 28 octobre 2011).

 

Elle est basée sur 3 exigences de performance traduites en 3 indicateurs :

  1. Bbio : la conception bioclimatique 
    Exigence sur la valeur des consommations maximales en énergie primaire : chauffage, refroidissement, éclairage, production d’eau chaude sanitaire, auxiliaires tels que pompes et ventilateurs. 
  2. Cep max : consommation maximale d’énergie primaire
    Exigence de limitation des besoins en énergie du bâtiment.
  3. Indice Tic : confort d’été
    Exigence de confort d’été sur la température intérieure conventionnelle dans les bâtiments non climatisés.
Lire la suiteLire moins
RT2012, norme résidentiel, sécurité électrique habitat


Les 6 points clés de la RT2012
pour l’installateur électricien

  • Affichage et mesure de la consommation : jusqu’à 10% d’économie d’énergie
    Installer un système permettant de mesurer ou estimer la consommation d’énergie. 
    Objectif : Comprendre et modifier les habitudes de vie pour optimiser les consommations.
  • Chauffage, gestion et optimisation : jusqu’à 30% d’économie d’énergie
    Une installation de chauffage comporte un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local.
    Objectif : Réguler la température et s’adapter au rythme de vie des habitants.
  • Ouvrants, confort d’été : jusqu’à 8% d’économie d’énergie
    Le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire défini dans la norme électrique RT2012. Objectif : Réduction de l’inconfort d’été (réduction de la température intérieure jusqu’à -9°C) et économies d’énergie en hiver.
  • Eclairages : jusqu’à 15% d’économie d’énergie
    Abaisser l’éclairement au niveau minimum réglementaire ou extinction des sources de lumières (en automatique quand l’éclairement naturel est suffisant). Objectif : Plus de sécurité pour les usagers et des économies sur l’éclairage.
  • Production d’électricité
    La consommation conventionnelle d’énergie avant déduction de la production d’électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kWhep/m2/an. Objectifs ? Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre et augmenter de 20% la production d’énergies renouvelables.
  • Etanchéité
    La perméabilité à l’air de l’enveloppe sous 4 Pa est inférieure ou égale à 0,6 m3/(h.m2) de parois déperditives en logement individuel et 1 m3/(h.m2) en logement collectif.

Améliorer votre installation électrique
et respecter la norme électrique RT2012

EK481, gestionnaire rt2012 hager

Gestionnaire d’énergie RT2012

Le gestionnaire d'énergie RT2012 est une solution facile à mettre en œuvre pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'habitat. En plus de gérer le chauffage électrique, il permet de visualiser les consommations électriques selon la RT2012.

EC450, afficheur multi énergie RT2012

Afficheur multi-énergie RT2012

Afin de piloter efficacement les équipements du bâtiment, l’afficheur multi-énergie RT2012 de mesurer les consommations réelles d’un logement, usage par usage. La réponse idéale pour des économies d’énergie.

Domovea2, KNX easy, KNX Hager, RT2012

Serveur KNX domovea

Votre outil de supervision KNX, pour voir et anticiper les dépenses énergétiques de l’habitat et piloter ses équipements à distance. 
Recommandé dans le cadre de la RT2012.


KNX easy : configurer en KNX n’a jamais été aussi simple !

Vous pensez que KNX est un vrai casse-tête ? Découvrez la solution KNX easy de Hager et configurez sans efforts des installations KNX pour le résidentiel et le petit tertiaire.


Votre documentation
norme électrique RT2012