Le compteur Linky et la démarche d'efficacité énergétique

Le programme compteur Linky d’ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité développe des « compteurs évolués communicants », qui permettent d’améliorer l’information du consommateur, la qualité du service rendu et favorisent la maîtrise de la demande d’électricité.

compteur Linky, compteur communiquant

« La directive européenne 2009/72/CE prévoit que 80% des compteurs électriques doivent être communicants d’ici 2020 pour favoriser la concurrence et les économies d’énergie et pour moderniser la gestion du réseau. »

Quels sont les caractéristiques
du programme Linky d'ERDF ?

Améliorer la qualité de service

Le relevé de compteur, le changement d’abonnement ou encore la mise en service, peuvent désormais être faites à distance par le gestionnaire du réseau rapidement et sans nécessiter la présence de l’abonné.

Le client est libéré de la contrainte du rendez-vous !

Maîtriser ses dépenses énergétiques

En combinant l’information du consommateur et du pilotage de ses usages, Hager propose des solutions innovantes pour répondre aux enjeux énergétiques : 

• limiter la production de CO2,

• modérer les pics de consommation.

Réduire ses factures d’électricité

La réduction des dépenses énergétiques liées au compteur Linky est évaluée entre 5 et 15% par l’Ademe.


Panneau de contrôle pour compteur Linky et CBE

Allez plus loin avec le panneau de contrôle pour compteur Linky et CBE Hager. Toutes les astuces de mise en œuvre et caractéristiques techniques à connaître.


Programme Linky ERDF, Grenelle environnement, Maison RT2012

Comprendre le programme
Linky ERDF

Ce programme s’inscrit en cohérence avec le paquet Energie Climat européen et avec le Grenelle Environnement.

 

C'est un élément clé de la stratégie de la France en matière de smart grids, pour :
• la maîtrise des consommations électriques, notamment en période de pointe,
• l’insertion des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

 


À consulter également pour compléter
l'installation du compteur Linky ERDF

EK481, gestionnaire rt2012 hager

Gestionnaire d’énergie RT 2012

Améliorez l'efficacité énergétique dans l'habitat. En plus de gérer le chauffage électrique, le gestionnaire RT2012 permet de visualiser les consommations électriques selon la norme électrique.

Thermostat d'ambiance programmable digital chauffage eau chaude de Hager

Thermostat climatisation et chauffage

Installez l’air conditionné et le chauffage chez vos clients tout en leur offrant la possibilité de le piloter simplement. Un vrai atout pour les économies d’énergie !

TJA560 Passerelle objets connectés

domovea basic

Découvrez la solution de supervision de l’énergie de l’habitat avec domovea. Avec sa version basic, elle vous permet de procéder à une installation facile grâce au mode KNX easy.

EC140, prise et interrupteur essensya, gestionnaire d’énergie RT2012 Hager

Afficheur multi-énergie RT2012 essensya

Grâce à l’appareillage mural essensya, offrez à votre client la possibilité d’afficher et gérer ses consommations énergétiques avec un design agréable et discret.