Armoires quadro evo, plus de possibilités pour vos TGBT


Les armoires quadro evo offrent plus de possibilités pour vos projets tertiaires, jusqu'à 4 000 A, et plus de facilité pour le montage et l'installation.


quadro evo, 
l'ADN des armoires Hager

Avec quadro evo, nous avons gardé le meilleur des enveloppes et armoires Hager en rendant les étapes de conception, de réalisation et d'installation encore plus faciles.

 


Armoires quadro evo 
pour aller plus loin

armoire quadro evo Hager complète, de face, avec plastrons et portes fermés

Jusqu'à 4 000 A

Une structure robuste et de multiples configurations et équipements internes pour des chantiers jusqu'à 4 000 A.

 

2 cellules quadro evo Hager associées, sans plastron, qui montre les système de cloisonnement pour créer les différentes formes 1, 2b, 3b, 4b

Plus de niveaux de sécurité

Cloisonnements 1, 2b, 3b, 4b pour une continuité de service en intervention, maintenance ou évolution.
électricien qui clipse un Kit quadro evo Hager SX, pour répondre aux exigences de l'IS233

Indice de Service 233

quadro evo offre une solution jusqu’à l’IS233, pour les opérations d'évolution des tableaux sous tension.

 

Je télécharge la solution Hager

Electricien qui met en service un ensemble quadro evo Hager, conforme à la Norme IEC IEC 61439-1 et -2

Norme IEC 61439 -1 et -2

Le système quadro evo, testé selon la norme IEC 61439-1 et -2, pour réaliser des tableaux en toute conformité.



Caractéristiques techniques
quadro evo

Cellules associables et composables, pour installation intérieure
Eléments en kits à monter conditionnés à plat

 


  • Performances électriques

    • Conformité aux normes : IEC 61439 -1/-2, EN IEC 61439 -1/-2,
    • tension assignée d’isolement (jeu de barres principal) : 1 000 V,
    • courant assigné (InA) : 4 000 A,
    • courant assigné de crête admissible (Ipk) : 187 kA,
    • courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 85 kA rms/1 s,
    • fréquence : 50 / 60 Hz,
    • tension assignée d‘emploi (Ue) : 415 V,
    • jeux de barres : cuivre et aluminium,
    • indice de service maxi : IS233.

     

  • Performances mécaniques

    • Matière tôle métallique (acier),
    • revêtement peinture par cataphorèse polymérisée à chaud (revêtement poudre epoxy polyester),
    • pièces non peintes (ex. : platines internes) acier galvanisé,
    • couleur : RAL 9010 (blanc),
    indices de protection : 
    IP30 avec plastrons,
    IP43 avec système à portes partielles,
    IP55 avec plastrons et porte pleine ou transparente,
    - Irésistance aux chocs : 
    IK07 avec portes vitrées,
    IK08 avec plastrons (sans porte),
    IK10 avec portes.

  • Dimensions

    • Largeur de cellule interne/externe : 300 mm (en gaine dans cellule de 1 000), 350 mm/450 mm, 600 mm/700 mm, 800 mm/900 mm, 600 mm + 300 mm/1 000 mm,
    • profondeur de cellule externe : 400 mm, 600 m, 800 mm,
    • hauteur de cellule interne/externe : 1 800 mm/1 900 mm, 2 000 mm/2 100 mm,
    • hauteur de socle : jusqu’à 3 hauteurs de 100 à 300 mm,
    • associations et dispositions : côte-à-côte, dos à dos, en L, en U,
    • forme : 1, 2b, 3b, 4b.



quadro evo, 
de nombreux avantages de mise en œuvre

Structures de cellules quadro evo Hager qui montrent les montants verticaux et horizontaux pour fixer les différents équipements.

Implantation et câblage

Réaliser la structure interne est plus facile grâce aux montants fonctionnels et supports horizontaux.

Platines amovibles quadro evo Hager pour fixer les disjoncteurs boîtiers moulés Hager

Platines amovibles

Pour un prémontage des appareils sur table et plus de souplesse lors du raccordement.

Détail d'une forme de cloisonnement dans une cellule quadro evo Hager

Cloisonnement plus simple

De nombreuses options pour réaliser simplement des cloisonnements jusqu'à la forme 4b.

Détail d'une forme de cloisonnement dans une cellule quadro evo Hager

Kits montés sans gabarit

Simple et rapide : les plastrons sont alignés avec les platines de montage en face arrière.

Détail sur jeux de barres cuivre et alu quadro evo Hager

Jeux de barres

En alu jusqu'à 1 600 A ou en cuivre jusqu'à 4 000 A.

 

Nouveaux supports de jeux de barres quadro evo Hager clipsés sur des profilés, plus simple pour le réglage

Supports jeux de barres

Ils offrent plus de stabilité et un réglage plus facile.

 


Comment bien monter un ensemble quadro ?

Découvrez notre formation 100 % en ligne pour réaliser une enveloppe quadro dans les règles de l'art.

Vous avez un projet ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations.



Votre documentation 
quadro evo



Hagercad prêt 
pour quadro evo

Les phases de configuration, conception et chiffrage sont encore plus faciles, rapides et précises sur le logiciel Hagercad.

Vue 3D d'un ensemble quadro evo sur le logiciel hagercad.T Hager

Précision

La visualisation 3D est plus précise et complète.

Vue sur le logiciel hagercad.T Hager de configuration d'armoires prédéfinies et vérifiées, qui peuvent être modifiées

Flexibilité

Des implantations d'enveloppes cohérentes et vérifiées sont proposées, en gardant la main pour le choix final.
Vue sur le logiciel hagercad.T Hager d'enveloppes pré-équipées

Rapidité

Les enveloppes pré-équipées font gagner un temps précieux.
Vue sur le logiciel hagercad.T Hager du configurateur de kits, accessible en un seul clic

Simplicité

Le configurateur de kits d'équipement, accessible en 1 clic, établit la liste des références du kit pour vous.

Vue sur le logiciel hagercad.T de plans industriels pour la liaison entre les appareils et les jeux de barres quadro evo Hager

Sécurité

Les plans de liaison cuivre entre appareils et jeu de barres sont disponibles pour les configurations type.

sur

La boîte à outils digitaux pour le tertiaire

Concevez et réalisez des systèmes de distribution électrique jusqu’à 4 000 A, de manière fiable.


Les produits complémentaires 
pour quadro evo

Disjoncteur ouvert (ACB) HW1, 1 600 A, de la gamme hw+ de Hager avec déclencheur sentinel Energy

Disjoncteurs ouverts hw+

Choisissez parmi 3 tailles de disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs avec différents pouvoirs de coupure et intensités nominale.

 

Je découvre

Boîtier moulé H3+ de Hager, HMS160NC

Disjoncteurs h3+

Le disjoncteur boîtier moulé h3+ s’adapte à tout type d’installation de distribution électrique tertiaire grâce à une flexibilité accrue des réglages de protection.

 

Je découvre h3+

ecran d'ordinateur avec stream, le logiciel qui permet de visualiser des donnees energetiques des batiments tertiaires

Performance énergétique des bâtiments

Découvrez notre Energy Management System (EMS) et ses 3 niveaux pour capter, interpréter et analyser les consommations des bâtiments.

 

Je découvre l'EMS