Borne de recharge
witty start

Pour vos installations de bornes de recharge en résidentiel ou logement individuel, witty start peut être choisie en version kit ou evolutive.

 

witty start dispose d'une prise de charge de type T2S, permettant à vos clients de recharger tous types de véhicules tels que des voitures électriques ou des véhicules hybrides rechargeables à une puissance de charge comprise entre 2,3 kW et 22 kW (en monophasé ou triphasé).

 

Borne de recharge witty start de Hager fixée sur un mur en brique

Pourquoi choisir une borne de recharge
Hager witty start ?

Plus qu’une borne de recharge, une witty.

Pour vous, installateur IRVE : 
• une mise en œuvre optimisée et rapide,
• un SAV dédié avec la disponibilité des pièces détachées,
• un produit 100 % conçu en France et fabriqué en Europe,
• la garantie de qualité Hager, spécialiste depuis 2010 des solutions de charge en France.

 

Infographie présentant les atouts de la borne de recharge witty start de Hager, bouton sensitif, témoin de charge LED, borne connectée, borne sécurisée protection 6 mA DC, verrouillage par clé

Les points forts
de la borne de recharge witty start

Installation facile et sécurisée

Les câbles peuvent être raccordés par le haut, le bas ou l'arrière de la borne de recharge, en fonction de votre installation.

 

Livrée précâblée et préconfigurée

Tout le câblage et le paramétrage a été fait pour vous faire gagner un temps précieux lors de l'installation.

 

Protection 6 mA DC

Cette fonction de protection offre une sécurité maximale lors du chargement des voitures électriques et des véhicules hybrides rechargeables.

 

Protection renforcée IK10/IP55

Pour une borne de recharge durable, witty start est conçue pour résister à la pluie en continu ainsi qu’aux chocs légers.

 

Résistant aux U.V.

L'installation de witty start peut se faire sur une place de parking extérieure, exposée au soleil.

 

Installation durable et raisonnée

Un défaut ? Une envie d’optimisation ?

Pas besoin de changer toute l’installation existante, les pièces détachées disponibles en distribution.

 

Espace de câblage optimisé

Le boîtier de la borne de recharge witty offre suffisamment d'espace pour passer les câbles.

 



Une gamme complète
pour vos clients en résidentiel

Le saviez-vous ?

Dans le cadre d’une recharge normale ou accélérée de sa voiture électrique à domicile, la borne witty start permet de recharger jusqu’à 122 km par heure (sur un véhicule type Renault Zoé ou Peugeot e-208). 

 

Femme qui branche son câble sur une borne de recharge witty de Hager montée sur le mur en briques rouges de sa maison

witty start version kit

Une offre tout compris avec une borne de recharge 1 point de charge (de 4 à 22 kW), livrée complète et préconfigurée avec les options :

• verrouillage à clé pour décourager les voleurs d’énergie,
• carte TIC intégrée pour relier au compteur, 
• nouvelle carte électronique intégrée.

 

Femme qui branche son câble sur une borne de recharge witty de Hager sur pied dans un parking de copropriété

witty start version evolutive

Une borne de recharge 1 point de charge (de 4 à 22 kW), livrée sans options avec un prix accessible. Il existe de nombreuses options pour optimiser l’installation :

• carte Wi-Fi ou carte Ethernet, carte TIC filaire ou TIC radio...,
• gestion d’accès disponible en option (horloge connectée),
• nouvelle carte électronique intégrée.

 


Quelle borne choisir
pour la maison de mon client ?

Configurez votre installation en 4 étapes simples.


Le configurateur witty vous aide à choisir rapidement la bonne solution en y intégrant les références produits, les accessoires, les options et les protections nécessaires. Téléchargez ensuite la liste du matériel dont vous avez besoin pour réaliser votre devis.

 


witty start, un design compact, léger et optimisé

Avec ses 6,5 kilos, la borne de recharge est légère à installer et prend peu de place. Son design discret convient à tous les styles de maisons individuelles.


Nous vous conseillons d’installer witty start : 
• en intérieur (garage),
• en extérieur (place de parking privative et sécurisée),
• en mural, sur pied tubulaire ou rectangulaire.

borne de recharge witty share de Hager installation sur mur, sur pied ou sur socle pour les parkings partagés en coproriété


Documentation
borne de recharge witty




Tutoriels
installation borne de recharge Hager witty

Camille, le spécialiste des bornes de recharge witty, vous accompagne dans la mise en œuvre de vos chantiers bornes de recharge. Découvrez toutes ses vidéos sur notre chaîne YouTube dédiée.



Les actualités de la e-mobilité,
toutes les nouveautés witty

Contexte normatif, nouveautés produits, tutoriels et partenariats.... Informez-vous sur les dernières nouveautés de votre gamme witty.

 



Devenez expert de l'IRVE avec
les formations Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.