Micromodules radio Hager

Simplifiez la centralisation de l’éclairage et des ouvrants pour vos clients, sans saignées ni travaux. Grâce à coviva, pilotez vos équipements depuis votre smartphone, en local ou à distance.

installation d'un micromoduule

Un produit idéal  
pour le neuf et la rénovation

• Disponible en version alimentée en 230 V ou à pile,

• permet la commande des éclairages, volets et bien plus,

• compatible avec tous les appareillages du marché,

• compatible avec la domotique Hager coviva,

• disponible en kits pré-appairés pour appareillages existants,

• compatible avec l'univers Hager quicklink.

 

Je trouve mes produits



À quoi servent 
les micromodules ?

Piloter vos éclairages grâce aux micromodules Hager

Piloter les lumières

• Eclairage ON/OFF et variation,

• fonctionnalités : minuteries, télérupteurs, interrupteurs, scénarios.

 

Piloter vos ouvrants grâce aux micromodule Hager

Piloter les ouvrants

• Volets roulants, motorisés, portes de garage, stores, etc.,

• fonctionnalités : montée/descente, arrêt position, orientation des lamelles, scénarios.

 

Piloter tout contact sec comme la pompe de piscine avec les micromodules Hager

Tout contact sec

• Pompes de piscine, systèmes de ventilation, arrosages automatiques, gâches électriques,

• Fonctionnalités : ON/OFF, minuteries, télérupteurs, scénarios.

 




Une portée 
performante

• Portée radio de 30 m en intérieur (traversée de 2 dalles béton) et 100 m minimum en champ libre,

• produits 230 V avec fonction répéteur pour augmenter la portée,

• offre radio KNX 868 MHz,

• émissions radio de faible puissance et non permanentes,

• technologie brevetée 100 % TwinBand (transmission sécurisée).

 

Je trouve mes produits

Micromodule TRM690G de Hager, 2 fils pour éclairage LED variable et halogène BT ou TBT


Les produits 
compatibles

Les micromodules s'interfacent avec de nombreux produits radios et filaires qui permettent d'ouvrir le champ des possibilités de commande et de scénario.

Appareillage mural gallery radio Hager quicklink

gallery radio quicklink

Télécommande hager

Télécommande

Luminaire avec détecteur de mouvement Hager quicklink

Détecteur de mouvement

Détecteur d'ouverture Hager quicklink

Détecteur d'ouverture


Besoin d'aide pour installer les micromodules ?

Comment installer vos micromodules radio Hager efficacement ? Nos experts vous guident dans toutes les étapes de mise en œuvre de votre solution dans des tutoriels dédiés aux professionnels.

Montez en compétences avec Hager explore

Une offre de formations sur mesure pour répondre à vos divers chantiers domotiques. Formez-vous à l'installation des produits connectés Hager.