Grâce à KNX, optimisez vos projets domotiques et gtb
Maisons ou bâtiments connectés
L’offre KNX signée Hager est la solution parfaite pour vos projets de bâtiments connectés résidentiels ou tertiaires. Puissante et fonctionnelle, elle s’adapte simplement à tous les besoins de vos clients en matière de confort et de gestion de l’énergie.

KNX, une technologie
robuste et fiable
Le protocole KNX est le seul standard universel dans le domaine de la gestion des bâtiments. Il fait communiquer ensemble plus de 500 offres de fabricants à travers le monde et garantit à vos projets interopérabilité, fiabilité et pérennité.
Compatible avec tous
les modes de configuration
Le confort de choisir
Tous les composants de la nouvelle offre KNX sont configurables indifféremment en mode easy ou mode system (avec ETS). Choisissez le mode qui convient le mieux à votre projet de bâtiment connecté, entre simplicité et richesse fonctionnelle.

Contrôle total
Contrôle total
Repoussez les limites fonctionnelles de votre projet. L’offre KNX de Hager intègre nativement un large panel d’applications :
• éclairage (on/off, variation, RGBW...),
• ouvrants (volets, stores à lames orientables...),
• chauffage (électrique, eau chaude...),
• sécurité (alarme, DAAF...),
• comptage énergétique, etc.

KNX secure,
environnement sûr et protégé
L’offre Hager est certifiée avec la technologie KNX secure qui garantit une double protection contre toute intrusion numérique de l’infrastructure de vos projets.
KNX IP secure : cryptage des télégrammes et des données transférées,
KNX Data secure : protection des données d’utilisateurs contre l’accès non autorisé et la manipulation grâce au cryptage et à l’authentification.
domovea, l’interface naturelle de vos
installations domotiques
domovea est l’interface de pilotage des installations KNX. Elle offre un contrôle précis (direct ou programmé) des applications et des principaux IoT du marché, du bâtiment et permet le monitoring des consommations énergétiques. Ouvert et simple à mettre en œuvre, domovea est votre atout pour proposer, à vos clients, une solution performante du pilotage de leur maison connectée ou bâtiment intelligent.