Passerelle KNX pour les compteurs d'énergie
L'interface de communication TXF121 permet de rendre tous les compteurs d’énergie Hager compatibles KNX.
Une référence unique pour toute la gamme
et tous les modes (impulsionnel, Modbus, M-bus)
Grâce au TXF121, il est possible de communiquer sur le bus KNX les données mesurées sur les réseaux monophasés jusqu’à 80 A et sur les réseaux triphasés jusqu’à 125 A en lecture directe, quelle que soit la référence de compteur. Il est également possible de renvoyer les données des compteurs triphasés utilisant des transformateurs de courant.