orion+, le coffret étanche

Les coffrets et armoires orion+, en métal ou polyester, sont destinés à un usage général et adaptés pour les conditions les plus extrêmes (agressivité chimique, humidité, utilisation en extérieur...).


Coffrets et armoires
orion+

• Coffrets et armoires, Classe I (tôle) ou Classe II (polyester),
• indice de protection : IP 66,
• indice de résistance aux chocs : IK10,
• hauteurs des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm,
• hauteurs des coffrets : 300 à 1250 mm,
• largeurs : 200 à 1100 mm,
• profondeurs : 160 à 300 mm,
• en coffrets saillie et armoires au sol.

 

Je trouve mes produits

coffrets et armoires étanches IP65 et IP66 orion+ de Hager

orion+,
les avantages de mise en œuvre

Plaque démontable coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

Plaques démontables

Plaques hautes et basses démontables. Manipulation de la plaque facile (perçage des traversées de câbles).

Coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager, vis imperdable

Vis imperdables

Fixation des plastrons par vis imperdable ¼ de tour.

Association facile coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

Association facile

Coffrets métalliques montables sur socle ou associés verticalement par un kit conservant l'étanchéité de l'ensemble.

câblage net coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

Câblage net

Installation propre des câbles, fixés par des bracelets guide-fil.

 

Montage et câblage au choix, coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

Montage et câblage au choix

Le kit d'équipement modulaire est basé sur un système de montants fonctionnels et de rails DIN. Montage et câblage en dehors ou à l'intérieur du coffret.

 

Coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager, verrouillage rapide des kits

Verrouillage rapide

Kits intégrés aux montants pour un verrouillage rapide sur les équerres de fixation. Montage des goulottes en vertical et horizontal impeccable.

 



Choisir orion+,
quels atouts ?

vue éclatée coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

Pour tous les usages

Equipement intérieur complet pour applications modulaires ou d'automatisation.

 

serrure coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

À toute épreuve

Installation, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour une excellente protection contre les agressions.

Porte opaque ou transparente coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

Finitions au choix

Porte opaque ou transparente selon les besoins.

 




Votre documentation
coffrets et armoires étanches orion+


Concevez et chiffrez vos projets tertiaires avec le logiciel Hagercad



Support technique

Choix de produits, étude technique, mise en œuvre...
Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.




Formation

Montez en compétence avec Hager explore, une offre de formations sur-mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.