domovea V3 et Matter : unifiez votre maison connectée
Profitez du meilleur du protocole Matter et KNX pour concevoir un habitat qui se conforme parfaitement aux habitudes et aux envies de ses habitants.
Qu’est-ce que Matter ?
Matter est un standard de communication open source développé par la Connectivity Standards Alliance (CSA) et soutenu par les plus grands acteurs du secteur, comme Apple, Google, Amazon et Samsung. Son objectif est de garantir une compatibilité fluide entre les équipements connectés, quel que soit leur fabricant.

3 niveaux d'intégration
Matter est un protocole normé qui présente différents niveaux de fonctionnalités (Matter bridge, Matter controller et Matter boarder routeur).

domovea V3
la plateforme de supervision des installations KNX
domovea V3 est une solution de supervision domotique développée par Hager. Elle permet de centraliser le contrôle des installations KNX pour une gestion intuitive et performante de votre maison ou bâtiment intelligent.
Avec son interface conviviale, domovea V3 offre une gestion simplifiée de l'éclairage, du chauffage, des volets roulants et de la sécurité, que ce soit via une application mobile, un ordinateur ou une commande vocale.

La compatibilité entre Matter et domovea V3
Quels avantages ?
L'intégration du protocole Matter dans domovea ouvre de nouvelles possibilités aux utilisateurs et installateurs, en voici les principaux avantages.
Quels bénéfices pour
les utilisateurs et les installateurs ?
Exemples concrets d'utilisation
Matter et KNX ouvrent la voie à une domotique plus flexible, interopérable et évolutive. Grâce à leur complémentarité, il devient possible de concilier les avantages d’un protocole robuste dédié aux bâtiments avec la simplicité et la compatibilité universelle de Matter. Cette synergie offre ainsi une solution idéale pour les maisons connectées et les infrastructures intelligentes de demain.




Simplification de l'installation et de la configuration
Une meilleure compatibilité avec les assistants vocaux
Une sécurité renforcée