Exemples d'applications dans le résidentiel et les petits commerces
Réalisez tous types d'installations et de projets grâce à domovea, que ce soit pour un bâtiment résidentiel ou un petit commerce.
Maisons
individuelles
domovea est idéal pour répondre aux exigences des clients particuliers qui souhaitent une maison connectée sur mesure.
Quelques exemples des possibilités qui s’ouvrent à vos clients :
• suivre ses consommations d’eau, de gaz ou d'électricité,
• gérer ses ouvrants et ses éclairages suivant la météo grâce à la station météo Netatmo,
• gérer son chauffage automatiquement par pièces,
• simuler une présence en programmant l’ouverture et la fermeture des volets.

Magasins
de vente
domovea personnalise votre espace de vente. domovea permet de créer des scénarios pour apporter du confort aux clients et gérer au mieux leur magasin.
• Scénario "Collection d'été", éclairage avec du blanc froid afin d'adoucir la pièce,
• scénario "Collection hiver", éclairage avec du blanc chaud afin de réchauffer l'atmosphère,
• faire varier l'éclairage pour des évènements avec des variations de couleurs,
• mettre en valeur leur vitrine avec des jeux de lumière de manière cyclique et suivant les horaires d'ouverture du magasin,
• garder un œil sur leur boutique via les caméras et le système d’alarme.

Lieux de réception
et restaurants
domovea permet de répondre aux exigences d’un lieu de réception comme d’un restaurant grâce à des scénarios personnalisables et la gestion par zones :
• gérer la salle principale avec des lumières variables,
• transformer la salle principale en salle de réception en passant d’un éclairage focus sur les tables en éclairage d’ambiance qui varie suivant l’ambiance, le ton de la lumière (blanc chaud à froid),
• automatiser les ouvrants, par exemple les stores, et ne se soucier que de la qualité du service,
• laisser domovea adapter la température suivant les saisons, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées,
• magnifier les extérieurs et créer une expérience client unique avec des jeux de lumière et l’arrosage automatique.

Hôtellerie
domovea permet de créer une expérience client unique pour les hôtels, que se soit au sein de l’établissement ou dans chacune des chambres. L'hôtel se démarquera par des ambiances inattendues :
• créer des scénarios dédiés par typologie de clientèle. Accueillir vos clients venant de pays froids avec une température de 25 °C dans leur chambre et un éclairage en blanc chaud,
• suivre vos consommations et recevoir des alertes sur les dérives afin de pouvoir intervenir à temps pour assurer la continuité de service du bâtiment,
• entretenir vos extérieurs en arrosant lorsque c'est nécessaire et sur des périodes déterminées qui ne perturbent pas votre clientèle, exemple entre 1 heure et 4 heures du matin.

Configurez vos installations résidentielles et petits commerces facilement via Hager Pilot
Le mode easy permet de paramétrer facilement l'installation de votre client. Les fonctions sont pré-paramétrées. Avec KNX easy, pas besoin de logiciel ETS ni de formation complexe. Configurez simplement sur l’interface Hager Pilot les composants de votre installation.
Besoin d'aide
avec domovea ?
Nos experts ont réalisé des tutoriels sur mesure. Ils vous délivrent leurs conseils et astuces tels que : créer une installation domovea, ajouter des objets connectés, et bien plus encore !
Montez en compétences
avec Hager explore
Une offre de formations sur mesure pour répondre à vos divers chantiers domotiques, vous former en KNX ou vous faire découvrir le monde des objets connectés (IoT).