Détecteur autonome avertisseur de fumée

Le détecteur autonome avertisseur de fumée est un détecteur optique adapté à la détection incendie à progression lente qui peut couver durant plusieurs heures avant de s'enflammer. Il peut être utilisé seul ou interconnecté dans un réseau filaire de 40 détecteurs maximum.

Entree avec detecteur autonome avertisseur de fumee Hager

Sécuriser l'habitat
avec un détecteur de fumée Hager

Mettre le son

Grâce à son signal sonore puissant, le détecteur de fumée Hager sait se faire entendre pour préserver biens et personnes des potentiels incendies.

Être visible

Avec son halo lumineux qui se déclenche en cas d’alerte, l’usager détecte facilement le DAAF, à la manière d’un éclairage de secours.

 

Trouver sa place

Avec son design discret, le détecteur de fumée est à fixer au mur ou au plafond. La pose et la maintenance sont simplifiées.

Rester discret

Le détecteur de fumée est facile à éteindre avec une simple pression ou une télécommande infrarouge.


Sécurité maison, alarme maison, sepio hager, anti intrusion, cambriolages

Détecter les incendies en solo
ou couplé avec sepio

Pratique ! Le DAAF Hager peut être monté seul, raccordé en réseau DAAF ou intégré à un système d'alarme maison sepio.


Tout ce que le détecteur de fumée Hager
fait pour votre sécurité

Eclairage de secours, detecteur de fumee Hager

Eclairage de secours

Emet un faisceau lumineux de balisage qui diffuse une lumière blanche permanente en cas de détection de fumée.

Commande complémentaire

Commande d’un éclairage, d’un transmetteur téléphonique ou de tout autre appareil électrique en associant un socle relais au détecteur.

Alerte encrassement

Indique la nécessité de changer les piles ou un encrassement de la tête de détection grâce à un signal sonore.

Detecteur de fumee Hager

Mode silencieux nocturne

Fonction de report automatique en cas d’obscurité ambiante pour éviter tout dérangement nocturne.

dispositif d'autocontrole DAAF

Autocontrôle encrassement

Dispositif du niveau d’encrassement de la tête de détection avec signalisation sonore locale en journée.

Arret de l'alarme par pression, detecteur de fumee Hager

Arrêt de l'alarme par pression

Arrêt de l’alarme par bouton test ou par appui sur n’importe quelle télécommande infrarouge sans programmation préalable.


DAAF Hager, détecteur fumée, détection incendie

Respectez
la norme électrique DAAF

La loi Morange stipule que tous les foyers français doivent être équipés d’au moins un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF) pour assurer une sécurité optimale aux particuliers face aux risques d’incendie.


La qualité Hager
avant tout

  • Tous les détecteurs Hager sont certifiés NF DAAF
  • Produits conçus, développés et fabriqués en France
  • Fonctionnement autonome sur pile alcaline ou lithium
  • Autonomie jusqu'à 10 ans
  • Garantie 5 ans
Detecteur de fumee Hager

Prévention, sécurité, information

Connecté avec le contrôleur coviva, le détecteur de fumée Hager communique avec votre client. En cas de détection de chaleur ou de fumée, il prévient du danger par une notification sur Smartphone, tablette ou PC.

 

Domotique Hager, box coviva, maison connectée