Bienvenue dans la
famille Murale
Les membres de la famille Murale sont ravis de vous accueillir dans leur univers.
Découvrez leurs personnalités uniques et invitez-les sur vos chantiers !
gallery
l'extravertie
On peut dire d'elle qu'elle sait s'inviter partout. Avec ses 28 finitions couleurs et matières, elle est toujours la plus tendance à la maison comme au bureau ! Mais ne vous fiez pas aux apparences, elle a plus d'un tour dans sa prise…
![Personnage gallery l'extravertie, appareillage mural Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/evenement-national/enm2022/11_enm22_v-akt_gallery_fb_1080x720.jpg?w=1000&hash=05B323EABD8F990124D4A2A534A56F95)
cubyko
le costaud
Rien ne lui fait peur ! Ni la pluie, ni le vent, ni la poussière ou les insectes. C'est une évidence, avec son IP55 cubyko prend soin de la sécurité de tous, dans la cave, le jardin ou le garage.
![Personnage cubyko le costaud, appareillage mural Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/evenement-national/enm2022/11_enm22_v-akt_cubyko_fb_1080x720.jpg?w=1000&hash=3417CD92E9697DE9C862A5AB7902CAD2)
essensya
le sympa
Tout le monde est unanime : c'est le chouchou de la bande ! Simple et bien dans sa plaque, essensya sait se rendre indispensable voire incontournable. Plutôt casanier, il préfère recevoir à la maison.
![Personnage essensya le sympa, appareillage mural Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/evenement-national/enm2022/11_enm22_v-akt_essensya_fb_1080x720.jpg?w=1000&hash=541992511D0A6542346AE48D4BDB6B88)
1930
l'élégante
Elle a peut-être bientôt 100 ans et pourtant, elle n'a pas une ride ! Avec son style rond, 1930 séduit par son look vintage rétrochic sublimé par des matières d'exception comme la porcelaine de Rosenthal™.
![Personnage 1930 l'élégante, appareillage mural Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/evenement-national/enm2022/11_enm22_v-akt_1930_fb_1080x720.jpg?w=1000&hash=333216F33CA001169CD092D56DD96082)
ateha
l'adroit
Besoin d'un pro de la rénovation résidentielle ? Arrêtez-vous ! ateha est là. Avec son système de moulures, il rénove et optimise en discrétion les maisons qui ont besoin d'une nouvelle jeunesse.
![Personnage ateha l'adroit, appareillage mural Hager](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/evenement-national/enm2022/11_enm22_v-akt_ateha_fb_1080x720.jpg?w=1000&hash=5781442FE69553F5209EA9C5C170954E)