Prises et interrupteurs IP55
cubyko
Avec son IP55, indispensable pour protéger l'usager de l'eau et de l'humidité, des infiltrations, mais aussi des poussières, cubyko est celui qu'il vous faut.
cubyko, l'étanchéité à toute épreuve
Avec son étanchéité IP55 et sa résistance IK07 / IK08*, cubyko protège contre les liquides, les corps étrangers (poussières, insectes, etc.) et résiste aux chocs mécaniques. C'est donc la solution murale à toute épreuve, idéale pour les installations en milieux humides ou les extérieurs.
*Selon les références.

Les atouts des
prises et interrupteurs cubyko
cubyko leaf, fabriqué avec au moins
27 % de plastiques collectés près des océans
Engagez-vous avec nous, dans la préservation des océans avec cubyko leaf, une gamme fabriquée avec les déchets plastiques collectés sur les littoraux et bénéficiant de tous les atouts que vous aimez dans cubyko.
Les bonnes raisons de choisir,
l'appareillage électrique cubyko
Vos produits préférés
cubyko
Catalogue appareillage mural
Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.
Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration...
Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco.
cubyko,
appareillage étanche 4 saisons
cubyko, pensé par et pour les électriciens, est la solution idéale pour amener l’électricité en toute sécurité à l'extérieur et dans les zones intérieures humides.