Faites tourner les têtes avec 1930 l'élégante

Dans la famille Murale, demandez 1930 !

 

Elle a beau frôler les cent ans, 1930 n'en est pas moins tendance avec son look rétrochic. Dans les appartements haussmanniens ou dans les décorations ultra contemporaines, sa rondeur donne un style authentique.

 
Personnage 1930 l'élégante

Un style Bauhaus authentique

Avec son style inspiré du mouvement artistique allemand Bauhaus, 1930 est symbole d'un design élégant et créatif.

 

Iconique et intemporel, son interrupteur rotatif évoque les souvenirs des intérieurs chéris d'une époque en noir et blanc.

 

Je veux en savoir plus sur le Bauhaus

Une touche lumineuse

1930 s'illumine subtilement avec son option lumineuse.

 

Selon l'orientation du bouton, une lumière chaude ou froide se diffuse subtilement pour vous indiquer la position de l'appareillage.

 

Je veux en savoir plus sur la fonction lumineuse

Classique mais habillée

1930 aime la sobriété. Dans sa parure (plaque) en porcelaine de Rosenthal, elle s'habille en blanc alba ou en noir night.

 

Et pour se vêtir de modernité, elle adopte un look en verre fumé avec sa finition Transparence.

 

Je veux en savoir plus sur les finitions






1930 toujours élégante
en habits...

appareillage mural 1930 de Hager, interrupteur lumineux alba position ON et  interrupteur lumineux nuit position OFF

... de lumière

Voilà qui va ajou­ter une touche d’ori­gi­na­lité in­at­ten­due à vos chan­tiers !

 

À l’ins­tar de gal­lery et sa bande lu­mi­neuse, la gamme d’in­ter­rup­teurs ro­ta­tifs au look rétrochic est dé­sor­mais dis­po­nible avec une touche de lu­mière dé­li­cate.

 

Je découvre 1930 lumineux

appareillage mural 1930, appareillage rond vintage, appareillage à mixer

... de fête

Classiques et raffinées, les finitions de 1930 s'accordent à toutes les typologies d'ambiances et types de décoration.

 

Et comme elle est toujours à la pointe de la mode, 1930 se mixe pour plus d'originalité en noir et blanc ou avec un bouton chrome.

 

Je découvre les finitions 1930

appareillage mural 1930 de Hager, plaque transparence et interrupteur chromé

... techniques

Dé­cou­vrez les 6 ré­fé­rences qui vont chan­ger, chez votre dis­tri­bu­teur, ainsi que les 2 nou­velles ré­fé­rences qui vous per­mettront d’ins­tal­ler le voyant lu­mi­neux.

 

Je découvre le nouveau mécanisme 1930


Tous les atouts de la gamme
1930

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la gamme 1930 (applications, astuces techniques, finitions disponibles etc.).

Je découvre 1930

appareillage mural 1930 de Hager, finitions porcelaine de Rosenthal© alba, fonction interrupteur

Faites connaissance avec tous les membres de
la famille Murale


Rejoignez Hager pour les pros

En ce moment, plein de cadeaux à gagner sur notre groupe Facebook Hager pour les pros pour célébrer l'évènement "C'est bon pour le mural !"