Cen­te­naire du Bau­haus : l'appareillage 1930 se réinvente

À l’occasion des 100 ans du mouvement Bauhaus, l’interrupteur rotatif de l’appareillage 1930 s’orne de lumière.

école Bauhaus, Allemagne, mouvement artistique, architecture Dessau

Qu’est-ce que c’est
le style Bau­haus ?

Fondé à Wei­mar (Al­le­magne) par l’ar­chi­tecte Wal­ter Gro­pius en 1919, l’école d’art ré­vo­lu­tion­naire Bau­haus conti­nue tou­jours d’in­fluen­cer notre époque avec son style d’avant-garde.

Mal­gré sa courte exis­tence, l’école Bau­haus (1919-1933) a fait émer­ger une nou­velle dy­na­mique dans l‘ha­bi­tat en fai­sant conver­ger arts ap­pli­qués, ar­chi­tec­ture et ar­ti­sa­nat. La règle d’or du Bau­haus ? La forme d’un ob­jet doit tou­jours être pensée se­lon sa fonc­tion. Le ré­sul­tat est ar­tis­tique mais sur­tout mi­ni­ma­liste. Le but étant de créer du de­sign fa­ci­le­ment re­pro­duc­tible in­dus­triel­le­ment.

Le Bau­haus est un mou­ve­ment ar­tis­tique riche qui prend en compte de nom­breux as­pects de l’ar­ti­sa­nat : me­nui­se­rie, pein­ture, ébé­nis­te­rie, po­te­rie, sculp­ture… Des ap­pli­ca­tions qui per­mettent d’in­té­grer l’art dans le quo­ti­dien avec des ma­té­riaux bruts, comme le bois ou le verre, sur des formes géo­mé­triques.




Centenaire du Bauhaus :
quelle nouveauté pour l’appareillage 1930 ?

Juste à temps pour le cen­tième an­ni­ver­saire du mou­ve­ment Bau­haus, nous réédi­tons l’ap­pa­reillage mu­ral 1930. Les lignes rondes de l’in­ter­rup­teur ro­ta­tif cen­trales se­ront dé­sor­mais or­nées d’un éclai­rage (blanc froid ou chaud se­lon la po­si­tion). Pour cela il suf­fit d’ajou­ter un mo­dule LED fa­cile à ins­tal­ler, grâce no­tam­ment au nou­veau mé­ca­nisme.

 

Découvrir les nouvelles références 1930



Ce qu'il faut 
retenir

Née en Al­le­magne en 1929 par Wal­ter Gro­pius, l’école ré­vo­lu­tion­naire du Bau­haus ins­pire et in­fluence tou­jours au­tant la dé­co­ra­tion de l’ha­bi­tat. Cent ans après son éclo­sion, ses mo­dèles ico­niques et mi­ni­ma­listes conti­nuent de bou­le­ver­ser les codes des arts ap­pli­qués, de l’ar­chi­tec­ture et de l’ar­ti­sa­nat. 

Ins­piré du de­sign in­no­vant du Bau­haus, l’ap­pa­reillage mu­ral 1930 dis­pose de huit nou­velles ré­fé­rences afin d’in­té­grer une dé­li­cate lu­mière à l’in­té­rieur de l’in­ter­rup­teur ro­ta­tif. Une so­lu­tion fa­cile à mettre en œuvre grâce à un nou­veau mé­ca­nisme in­no­vant.



Envie de vous démarquer
auprès de vos clients ?

Dé­cou­vrez la gamme de prises et in­ter­rup­teurs 1930 et leur forme ronde vin­tage, idéale pour le ré­si­den­tiel à forte iden­tité de­sign.

 

interrupteur 1930 alba de Hager bouton lumineux en position  signalisation et interrupteur 1930 nuit de Hager bouton lumineux en position témoin

Rejoignez Hager pour les pros

Notre groupe Facebook dédié aux professionnels de l'électricité vous permet d'échanger, de partager vos photos et de profiter de l'expertise d'autres professionnels !