Nouveau mécanisme appareillage 1930 pour une précision inégalée

Découvrez la composition de l’intérieur des nouveaux commutateurs rotatifs, totalement retravaillée pour une manipulation, une acoustique et une stabilité toujours meilleures.


Les 6 in­no­va­tions
du nou­veau mé­ca­nisme 1930

Schéma de commutation

03 Schéma de commutation facile à lire

Une connexion et un câblage rapide sans confusion.

Axe renforcé, Vis Pozidrive

01 Axe renforcé avec la bague de centrage

Grâce à la bague de centrage, la plaque décorative repose sur l’axe de rotation sans jeu.

 

02 Vis Pozidrive

Pour une transmission optimale de la puissance avec une accès facile par l’avant.

Griffes de retenue des câbles rétractables

04 Griffes de retenue des câbles rétractables

Le produit tient dans votre main sans arêtes vives.

Ouvertures de câbles

05 Ouvertures de câbles

Pour des sections de 0.75² à 2.5² rigides et flexibles.


module LED, appareillage mural 1930


Module LED
pour habiller 1930 de lumière

Le module d'éclairage peut être inséré dans le nouvel insert de commutateur rotatif. Il s'enclenche et est alimenté en toute sécurité par des ressorts de pression. Il peut être installé à tout moment et remplacé par l'avant. Pour ce faire, il vous suffit de retirer la plaque et la bascule rotative.



Ce qu’il faut
re­te­nir

Née en Allemagne en 1929 par Walter Gropius, l’école révolutionnaire du Bauhaus inspire et influence toujours autant la décoration de l’habitat. Cent ans après son éclosion, ses modèles iconiques et minimalistes continue de bouleverser les codes les arts appliqués, de l’architecture et de l’artisanat.

Inspiré du design innovant du Bauhaus, l’appareillage mural 1930 dispose de huit nouvelles références afin d’intégrer une délicate lumière à l’intérieur de l’interrupteur rotatif. Une solution facile à mettre en œuvre grâce à un nouveau mécanisme innovant.

 



En­vie de vous dé­mar­quer
Au­près de vos clients ?

Dé­cou­vrez la gamme de prises et in­ter­rup­teurs 1930 et leur de­sign vin­tage, idéale pour le ré­si­den­tiel à forte iden­tité de­sign.

 

interrupteurs 1930 et leur design vintage

Rejoignez Hager pour les pros

Notre groupe Facebook dédié aux professionnels de l'électricité vous permet d'échanger, de partager vos photos et de profiter de l'expertise d'autres professionnels !