Nouvelle usine de production de relais
à Obernai (Bas-Rhin)
![Nouvelle usine de production de relais Hager à Obernai](https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/blog/2022/01_nouvelle_usine_relais_obernai/01_nouvelle_usine_relais_obernai_dsc6578_1080x720.jpg?h=640&la=fr-fr&hash=E5F4FE4FFF35AD0642AFC26F1F939D8D)
Nouvelle usine de relais,
la production est lancée
Après trois années de travaux, le bâtiment de 2 600 m² est achevé et son activité lancée.
L'objectif est de répondre à la demande des clients en augmentant la production de relais, composant essentiel des disjoncteurs et interrupteurs différentiels fabriqués par l'entreprise. La capacité de production augmentera progressivement de 40 %, la première année, pour arriver à un doublement de la capacité d'ici deux ans.
L'usine de relais,
en quelques chiffres
• 2 600 m² de surface répartis sur deux niveaux,
• 29 millions d’euros d’investissement,
• 80 salariés à terme,
• 60 000 relais fabriqués par jour à terme,
• plus de 60 références différentes produites,
• 250 000 km de fil de cuivre/an.