Nouveaux disjoncteurs
différentiels 4PP

Une protection compacte pour vos bornes de recharge witty

deux hommes sur un parking d'entreprise devant une borne witty park de Hager équipée du nouveau disjoncteur diférentiel 4PP

Nouveauté disponible en point de vente à partir d’avril 2023.

La sécurité d’abord !
Pour une installation plus performante et pratique, les références 4PP sont désormais disponibles au catalogue pour vos installations de bornes de recharge en triphasé.


Disjoncteur différentiel 4PP,
quoi de neuf pour mon installation ?

Le nouveau disjoncteur différentiel 4PP (4 pôles protégés) 6 et 10 kA vient élargir et compléter notre gamme de dispositif de protection différentielle. Il permet de protéger les installations 3P+N en schéma TT et TNS. Le disjoncteur différentiel 4PP vous offre une solution plus compacte (en 4 modules) qu’une installation traditionnelle en 6 modules (avec disjoncteur et bloc différentiel).

 

Je trouve mes produits

Disjoncteur différentiel 4PP (4 pôles protégés) 6 et 10 kA., 4 modules, réf. ADM490C de Hager. Il permet de protéger les installations 3P+N en schéma TT et TNS.

Les atouts 
d’une protection différentielle avec 4PP

4 modules compacts

La référence de disjoncteur différentiel 4PP prend la place de 4 modules au lieu de 6, vous permettant de libérer de l’espace pour compléter vos installations.

 

Plus de sécurité

Un indicateur de déclenchement différentiel jaune permet de voir rapidement si le produit a déclenché sur un défaut différentiel.

 

Protection renforcée

Une protection thermique et magnétique est assurée sur les 3 phases ainsi que sur le pôle de neutre.

 


Nouvelles références de
disjoncteurs différentiels 4PP

La gamme disponible au catalogue se décline en 12 références, avec une offre type A, 30 mA, en 6 et 10 kA en courbe C jusqu'à 40 A.

 

À découvrir pour vos installations : 

• réf. ADM490C (6 kA),

• réf. ADX490C (10 kA).

Borne de charge witty de Hager, borne pour voiture électrique

Les solutions de charge witty

Faciles à installer et adaptées aux projets résidentiels et tertiaires, les bornes witty répondent à tous les besoins de vos clients et à tous types d’installations (interieur/extérieur, mural/sur pied).