L'appareillage mural et
la décoration de vos clients

appareillage murale gallery de Hager, la valise pour le choix parmi 28 finitions de plaques

Style déco
industriel

Murs en briques, meubles industriels, tuyauteries apparentes et couleurs sobres, la décoration industrielle inspirée des usines désaffectées est très populaire.  Facilement identifiable, le style industriel utilise principalement des matériaux bruts comme le bois, le métal, le cuir ou le béton.

 

Notre conseil

Avec son incroyable garde-robe de plaques de couleurs et matières, la gamme gallery  est parfaite pour les intérieurs industriels. Nous avons sélectionné, pour vous, les finitions copper alu, coffee leather et steel.

appareillage mural gallery de Hager, ambiance industrielle

Style déco
cottage

Entre élégance classique et grain de folie, le style cottage anglais séduit de plus en plus les amateurs de décoration d’intérieur. Inspiré des maisons de campagne traditionnelles, ce style britannique est connu pour son côté un peu "fouillis", avec des motifs, tissus et des meubles souvent dépareillés. Si vous remarquez des motifs à fleurs (liberty) et en tartan, votre client est, sans aucun doute, un adepte du style cottage !

 

Notre conseil

Grâce à la diversité de ses produits, la gamme gallery correspond également au style minimaliste. Pour être 100 % en accord avec la décoration de votre client, optez pour églantine, rosé et peacock.

 

 

appareillage mural gallery de Hager, ambiance cottage

Style déco
minimaliste

Rangements, optimisation de l’espace, agencement astucieux et design épuré, le style minimaliste est très facilement identifiable. Sans doute la tendance la plus populaire de ces dernières années, le minimalisme prône les formes simples, un mobilier lisse et surtout pratique ! Avec ses couleurs naturelles et ses espaces aérés, le courant "less is more" est très proche du style scandinave.

 

 

Notre conseil

Avec son éventail de 8 finitions contemporaines et son profil simple et épuré, la gamme essensya s’intègre à merveille dans un univers minimaliste. Pour un sans-faute, optez pour une finition en river ou pure.

 

 

appareillage mural essensya de Hager, ambiance minimaliste

Style déco
vintage

Avec son charme rétro, ce style iconique des années 30 à 60 est encore très tendance ! Apprécié pour son originalité et ses meubles design, le look vintage est très souvent adopté par les amateurs de décoration. Entre cuir caramel, velours aux couleurs pimpantes et meubles design, vous ne pouvez pas le louper !

 

Notre conseil

Le design rétrochic de la gamme 1930 s’intègre parfaitement à l’esthétique des intérieurs vintage. Haut de gamme, l’interrupteur rotatif lumineux de la gamme 1930 apporte une touche d’éclat, d’élégance et de modernité au look vintage, en porcelaine de Rosenthal™ alba ou en verre transparence.

appareillage mural 1930 de Hager, ambiance rétrochic

Catalogue appareillage mural

Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.