Normes électriques et réglementations

Découvrez toutes les normes, réglementations et décrets à connaître pour toujours mieux concevoir votre installation électrique sur chantier.
Et pour plus de conseils et d’astuces, téléchargez gratuitement le guide RT2012 ou le guide NF C 15-100.

Norme électrique Hager


Comprendre et respecter
la norme électrique NF C 15-100

Découvrez nos contenus pour vous accompagner dans l’application de la norme électrique NF C 15-100. Pour les installations électriques à basse tension dans l’habitat individuel et collectif, cette norme s’applique aussi bien aux bâtiments neufs qu’à la rénovation.

Je découvre la norme électrique NF C 15-100
norme Hager, norme NFC 15 100, norme installation électrique


Découvrez l'essentiel
de la norme électrique RT2012

Appliquée à toutes les constructions neuves depuis le 1er janvier 2013, la Réglementation Thermique 2012 implique une évolution des exigences réglementaires de consommation énergétique. Découvrez notre guide à télécharger gratuitement.

Je découvre la norme électrique RT 2012
Logement individuel norme rt2012 | Hager

Bureaux d'un bâtiment tertiaire, decret tertiaire

Décret tertiaire

Entré en vigueur le 1er octobre 2019, le décret tertiaire (issu de la loi ELAN) impose aux locataires et propriétaires de bâtiments tertiaires un suivi et une diminution progressive de leur consommation énergétique.

Mobilité électrique, borne de recharge, véhicule électrique ou hybride

L'essentiel de la loi LOM

La loi d’Orientation des mobilités fixe les modalités pour rendre les déplacements des français plus simples, moins couteux et plus propres. Parmi celles-ci, l’ambitieux plan de déploiement de l’offre de recharge des véhicules électriques instaure de nouvelles règles d’équipement des programmes immobiliers que ce soit dans le résidentiel ou le tertiaire.

L'essentiel de la norme IEC 60364-8-1

La norme IEC 60364-8-1 s’inscrit dans la continuité de la loi ELAN et du décret tertiaire qui en précise les modalités. Elle définit, sous l’aspect de l’efficacité énergétique, des exigences et recommandations détaillées pour la conception et la mise en œuvre d’installations électriques basse tension.

Mise à la norme, plans, évolution du logement, constructions

L'essentiel de la loi Elan

La loi Elan porte sur l’Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique, s’adresse à tous les usagers et acteurs du logement.  
Certaines mesures sont d’application immédiates et d’autres seront prises par ordonnances et décrets, tel le décret 2019-771 tertiaire.

Norme électrique achat immobilier, Conformité électricité achat maison

Qu'est-ce que le DEO (Diagnostic électrique obligatoire) ?

Depuis Janvier 2009, le Diagnostic électrique obligatoire (DEO) garantit lors d’un achat la bonne conformité des installations électriques ayant plus de 15 ans. Ce diagnostic doit être réalisé par un organisme de certification accrédité, renseignez-vous sur les démarches à suivre.

compteur Linky, compteur communiquant

Le compteur Linky et la démarche d'efficacité énergétique

Le programme compteur Linky d’ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité développe des « compteurs évolués communicants », qui permettent d’améliorer l’information du consommateur, la qualité du service rendu et favorisent la maîtrise de la demande d’électricité.

DAAF Hager, détecteur fumée, détection incendie

Installation obligatoire du Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF)

La loi 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation d’un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF), à partir de mars 2015, dans tout lieu d’habitation, qu’il soit neuf ou ancien.



Découvrez
nos solutions Hager

Installateur électricien, tableau électrique, hager ready

Système gamma+

Découvrez notre solution complète pour la distribution d’énergie en résidentiel : coffrets de distribution, coffrets de communication VDI et tableaux d'abonnés.

Borne de charge hager pour véhicule électrique witty

Borne de recharge witty

Faciles à installer et intuitives à utiliser, les bornes de recharge witty permettent à votre client de recharger un véhicule électrique ou hybride en toute sécurité.

Installation agardio manager, mise en service compteur énergie hager, logiciel agardio manager

Gestionnaire d’énergie agardio manager

Affichez vos consommations et contrôlez la qualité de vos réseaux grâce aux compteurs présents sur votre installation. Améliorez la performance énergétique de votre bâtiment tertiaire.