En-tête ENC kallysto.line 2×1 blanc vertical WH25910100C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Thermostat de température ambiante 8 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur 1 produit(s) disponible(s) -
Connecteur modulaire 1 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant avec RCCB 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Thermostat de température ambiante
- Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur
- Connecteur modulaire
- Prise de courant avec RCCB
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Enjoliveur pour variateur
- Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique
- Accessoires pour la technologie de communication
- Thermostat d'ambiance pour système de bus
- Alimentation USB
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Mécanisme jack modulaire
- Prise pour antenne
- Mécanisme pour haut-parleur
- Mécanisme Cinch
- Mécanisme HDMI
- Accessoires pour système bus
- Cadre adaptateur pour interrupteur
- Accessoires d'identification pour installation
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH20441100Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20441103Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20441104Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20441105Akallysto Thérmostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20441200Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combinaison Blanc
-
WH20441203Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combinaison Gris
-
WH20441204Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combin. Anthr.
-
WH20441205Akallysto RTA 230V + interr. chauffer-reffroidir avec face pour combinaison Noir
-
WHT442Insert: 2x poussoir KNX Secure
-
WHT44200Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44200ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44203Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44203ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44204Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44204ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44205Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44205ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT444Insert: 4x poussoir KNX Secure
-
WHT44400Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44400ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44403Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44403ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44404Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44404ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44405Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44405ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT446Insert: 6x poussoir KNX Secure
-
WHT44600Akallysto insert + face + boutons: 6x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WH50520100Akallysto ENC kit de montage pour Prise XLR serie Neutrik: plaque frontal Blanc
-
WH50520103Akallysto ENC kit de montage pour XLR serie Neutrik: plaque frontal Gris Clair
-
WH50520104Akallysto ENC kit de montage pour XLR serie Neutrik: plaque frontal Anthracite
-
WH50520105Akallysto ENC kit de montage pour prise XLR serie Neutrik: plaque frontal Noir
-
WH50520200Akallysto ENC kit de montage pour 2x XLR serie Neutrik: plaque frontal Blanc
-
WH50520203Akallysto ENC kit de montage pour 2x XLR serie Neutrik: plaque frontal Gris Clair
-
WH50520204Akallysto ENC kit de montage pour 2x XLR serie Neutrik: plaque frontal Anthracite
-
WH50520205Akallysto ENC kit de montage pour 2x prise XLR serie Neutrik: plaque frontal Noir
-
WH50540200Akallysto HDMI prise de passage + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH72360104Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
-
WH72360204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.
-
WH72360403Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360404Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite
-
WH72360504Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite
-
WH72361204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.
-
WH72531704Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531707Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531709Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH72531804Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531807Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531809Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH50822100Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Blanc
-
WH50822103Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Gris Clair
-
WH50822104Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Anthracite
-
WH50822105Akallysto à ENC: Prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Noir
-
WH50822200Akallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Blanc
-
WH50822203Akallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Gris Clair
-
WH50822204Akallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Anthracite
-
WH50822205Akallysto à ENC: 2x prise de charge USB C+C avec face pour combinaison Noir
-
WH50510300Akallysto Boîte de connexion avec prise JACK 3.5mm + face pour combinaison Blanc
-
WH72150104Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite
-
WH72510104Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite
-
WH72510204Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite
-
WH72520104Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.
-
WH72531604Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite
-
WH72540104ZAccessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite
-
WH405437ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB
-
WH405438ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405439ZAccessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405440ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405485ZAccessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405486ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH405487ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405488ZAccessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405489ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405490ZAccessoires insert: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB
-
WH20291500ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WH20291503ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WH20291504ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WH20291505ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Noir
-
WH395604ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre
-
WH395605ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc
-
WH395606ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc
-
WH395607ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc
-
WH395608ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)
-
WH395609ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel
Produits liés
-
WHT44200Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44200ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44203Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44203ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44204Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44204ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44205Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44205ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT44400Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44400ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44403Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44403ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44404Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44404ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44405Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44405ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT44600Akallysto insert + face + boutons: 6x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44600ALkallysto + face pour combinaison ENC: 6x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44603Akallysto insert + face + boutons: 6x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44603ALkallysto + face pour combinaison ENC: 6x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur152 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur7 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Type de joint de recouvrementEmbout
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH25910100C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH25910100C
kallysto.line encastré: Ligne de tête Gr. 2x1 / 152 x 92mm Blanc
PDF
Pièces de rechange
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH25910000CKLI à encastré ligne de tête 1x1 ultra blancPrix*5.55 CHF/ pc. *5.55 CHF/ pc. * -
2
WH25910003CKLI à encastré ligne de tête 1x1 grisPrix*6.60 CHF/ pc. *6.60 CHF/ pc. * -
3
WH25910004CKLI à encastré ligne de tête 1x1 anthracitePrix*6.60 CHF/ pc. *6.60 CHF/ pc. * -
4
WH25910005CKLI à encastré ligne de tête 1x1 noirPrix*6.60 CHF/ pc. *6.60 CHF/ pc. * -
5
WH25910103Ckallysto.line encastré: Ligne de tête Gr. 2x1 / 152 x 92mm GrisPrix*12.65 CHF/ pc. *12.65 CHF/ pc. *