The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Plaques de fixa­tion
    • WH399600Z
    WA accessoires: Sticker anti-poussière (Boîte de 300 pièces)
    EAN
    7611919006057
    E-nr.
    377 999 903
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W9
    • Plaques de fixa­tion
    • Plaques de fixa­tion
    • Plaques de fixa­tion
    • Voir plus

    WA accessoires: Sticker anti-poussière (Boîte de 300 pièces) WH399600Z

    Prix*
    15.80 CHF
    / pc. *
    15.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    WA accessoires: Sticker anti-poussière (Boîte de 300 pièces)

    WH399600Z

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Matière
      Papier
    Dimen­sions
    • Hauteur
      76 mm
    • Largeur
      76 mm
    • Profon­deur
      76 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Auto­col­lant
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH399600Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH399600Z

      WA accessoires: Sticker anti-poussière (Boîte de 300 pièces)

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH109901F - Support de fixation ENC Hager 70×70mm
      WH109901F
      Insert: Plaque de fixation avec anneau d'adapt. pour des appareils electrique
      Prix*
      6.85 CHF
      / pc. *
      6.85 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH109902E - Support de fixation ENC Hager 41×41mm
      WH109902E
      Insert: Anneau d'adaption pour kallysto appareils electr. 41x41mm
      Prix*
      5.10 CHF
      / pc. *
      5.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20291500Z - Cadre de face: 2-8x IMP KNX Secure, ws
      WH20291500Z
      Cadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20291503Z - Cadre de face: 2-8x IMP KNX Secure, gris
      WH20291503Z
      Cadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Gris Clair
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20291504Z - Cadre de face: 2-8x IMP KNX Secure, an
      WH20291504Z
      Cadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Anthracite
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group