![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Platine de rue audio 2/1 boutons d'appel acier inoxydable one REQ002X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Poste extérieur audio pour 2 UH, bifi laire,
inox mat elcom.one, 133,5 x 242 x 2 mm
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationen saillie ou sur goulotte
-
Fonctions de sécuritésecret d'écoute
-
Pour l'étiquette12 mm
-
Affichage / Afficheurconfiguration de l'appareil par affichage LED
-
Poussoir d'appeltouche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable ; poussoir d'appel avec tonalité d’acquittement (déconnectable) et retour tactile
-
Temps de fermeture du poussoir d’appelmax. 3 s
-
Nombre de boutons d'appels2
-
Fonction de commandesouverture de porte paramétrable uniquement lors d'une connexion ou à tout moment
-
Tension de commutation d'ouverture portemax. 24 V
-
Courant de commutation d'ouverture portemax. 1 A
-
Profondeur25 mm
-
Profondeur de montage22.5 mm
-
Compensation de l'épaisseur du mur17 mm
-
Dimensions face avant (L x H x P)133.5 x 242 x 2 mm
-
Dimension du porte nom (L x H)75.5 x 14.5 mm
-
Dimensions du porte nom (L x H)72.4 x 12 mm
-
Dimensions du porte nom (L x H x P)72.4 x 12 x 0.14 mm
-
Hauteur242 mm
-
Épaisseur de l’insert de porte-nommax. 0.5 mm
-
Largeur133.5 mm
-
Epaisseur de l'acier inoxydable2 mm
-
Couleur des lignes designAcier inoxydable
-
CouleurAcier inoxydable
-
Matièreacier inoxydable
-
Aspect de la surfacemat
-
Matériau / Surfacesurface en acier inoxydable brossée transversalement
-
Tension de service LED12 V AC
-
Courant de service LED par module touche d’appel45 mA
-
Mode de montagepoussoirs d'appel incassables affleurants ; montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer ; pour montage vertical
-
Contactcontact d’ouverture de porte libre de potentiel
-
Raccordementbornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
-
Ø de conducteur0.5…1.4 mm
-
Réglagevolume du haut-parleur, sensibilité microphone, fonction ouvre-porte, caméra et rétro-éclairage du poussoir d'appel réglables
-
Outilavec outil d'ouverture
-
Éclairagerétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d’appel
-
Joint d'étanchéitéavec bande d'étanchéité
-
Luminositémodes rétro-éclairage porte-nom réglables : activé, interrupteur crépusculaire, désactivé
-
Ballonavec mémoire d'erreurs
-
Durée de déverrouillage ouvre-porte1…10 s
-
Face avantface avant à mécanisme d'ouverture invisible avec ligne de vie
-
Technologie du système2 fils
-
Protectionhaut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
-
Température de service-20…55 °C
-
Température de stockage/transport-30…80 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
-
Gamme design principaleONE
-
Texte d'indicationAttention ! Ne pas diriger la caméra directement sur des sources de lumière / rayons directs du soleil, sur un fort contraste ou sur un support fortement réfléchissant.
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REQ002X
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour REQ002X
PDF2 MBNotice d'instruction pour REQ002X
PDF2 MBNotice d'instruction pour REQ002X
PDF2 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour REQ002X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com