Poste audio externe Hager elcom.one 2-fils pour 24appartements acier fin REQ024X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 2 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
FinitionMat
-
MatièreAcier inoxydable
-
Nombre de boutons d'appels24
-
Tension de service24 - 24 V
-
Hauteur422 mm
-
Largeur225,50 mm
-
Profondeur25 mm
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-30 - 80 °C
-
Type d'interphoneAudio
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
MontageEncastré, En saillie
-
Mode de montagePour montage vertical, Poussoirs d'appel incassables affleurants, Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
-
RaccordementBornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
-
ÉclairageRétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d’appel
-
ProtectionHaut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REQ024X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REQ024X
Platine de rue audio 24/2 boutons d'appel acier inoxydable one
PDF -
Mode d'emploi
Additif GB Arabe Hag M
Mode d'emploi en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE 2014-05-27
PDF2,31 MB
Guide d'installation en-GB 2014-05-27
PDF2,32 MB
Guide d'installation fr-FR 2014-05-27
PDF2,32 MB