Boîtier d'encastrement taille 7 pour platine de rue acier inoxydable one REW127X

EAN
3599430011320
E-nr.
964 931 019
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
115.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Dimen­sions du boîtier encastré (L x H x P)
    184 x 398 x 47 mm
  • Epais­seur du boîtier encastré
    0.8 mm
Matières
  • Couleur indé­pen­dant des lignes design
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Maté­riau / trai­te­ment
    Métal naturel
  • Matière
    acier inoxy­dable
Acces­soires inclus
  • Outil
    avec clé de serrage 5,5 mm à six pans
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Gamme design prin­ci­pale
    ACCES­SOIRES

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.