Poste vidéo externe Hager elcom.one 2-fils pour 20appartements acier fin REQ520X
configurator.modal.title
Configurateur système bifilaire
configurator.modal.linkConfigurateur elcom
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
FinitionMat
-
MatièreAcier inoxydable
-
Nombre de boutons d'appels20
-
Tension de service24 - 24 V
-
Hauteur422 mm
-
Largeur225,50 mm
-
Profondeur25 mm
-
Diamètre du dôme de la caméra33 mm
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-30 - 80 °C
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
MontageEncastré, En saillie
-
Mode de montagePour montage vertical, Poussoirs d'appel incassables affleurants, Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
-
RaccordementBornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
-
ÉclairageRétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d’appel, Éclairage nocturne LED pour caméra
-
ProtectionHaut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REQ520X
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit REQ520X
Platine de rue vidéo 20/2 boutons d'appel acier inoxydable one
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation de-DE 2026-04-22
PDF1,96 MB
Guide d'installation en-GB 2026-04-22
PDF1,96 MB
Guide d'installation fr-FR 2026-04-22
PDF1,99 MB
Guide d'installation it-IT 2026-04-22
PDF1,96 MB -
Outils de ventes
Configurateur elcom
Outils fr-CH 2026-04-23
URL
Configurateur système bifilaire
Outils fr-CH 2026-04-23
URL -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-04
PDF1,04 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-03
PDF1,47 MB