EAN
3599430028090
E-nr.
964 791 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
505.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion
    sonnerie
  • Fonc­tions du système
    256 entrées de desti­na­tion d'appel avec 16 carac­tères chacun pour le nom ; 16 carac­tères pour infor­ma­tions complé­men­taires et un numéro d'appel de 1...6 chiffres ; liste des noms par ordre alpha­bé­tique ; commande simple par trois fonc­tions de touche (mon­tée/­des­cen­te/ap­pel) ; affi­chage état d'appel et liaison de commu­ni­ca­tion ; vitesse de recherche dyna­mique en cas d'appui prolongé sur la touche ; au repos, instruc­tions d'uti­li­sa­tion animées sur l'af­fi­cheur
Modèle
  • Confi­gu­ra­tion
    installer avec logi­ciel PC DCTERM par DCI-256 ; instal­la­tion par clavier avec DLM-256 ; compo­sant mémoire avec données parti­ci­pant remplaçable
Commandes & indi­ca­teurs
  • Nombre des touches de fonc­tion
    3
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    1
Dimen­sions
  • Profon­deur
    39 mm
  • Dimen­sions de l'écran (L x H)
    63 x 44 mm
  • Distance bossages de fixa­tion (hori­zon­ta­le/­ver­ti­cale)
    110 mm
  • Dimen­sions face avant (L x H x P)
    120 x 120 x 2 mm
  • Hauteur
    120 mm
  • Largeur
    120 mm
  • Epais­seur de l'acier inoxy­dable
    2 mm
Matières
  • Couleur des lignes design
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Maté­riau / trai­te­ment
    Métal brossé
  • Aspect de la surface
    mat
  • Maté­riau / Surface
    surface en acier inoxy­dable brossée trans­ver­sa­le­ment
Instal­la­tion, montage
  • Distance bossages de fixa­tion (hori­zon­ta­le/­ver­ti­cale)
    110/110 mm
Câble
  • Ø de conduc­teur
    0.5…0.8 mm
Equi­pe­ment
  • Contact de commu­ta­tion libre de poten­tiel
    max. 24V/1A
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…70 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 %

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.