EAN
3599430027819
E-nr.
964 777 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
571.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion
    sonnerie
  • Fonc­tions du système
    fonc­tion­ne­ment/­fonc­tion unique­ment en combi­naison avec DCM-256 ; contrôle d'accès par code numé­rique ; défi­ni­tion de code unique pour chaque relais ; indi­vi­duel 1 ... codes à 6 chiffres para­mé­trables ; durée de commu­ta­tion indi­vi­duelle pour chaque relais
Commandes & indi­ca­teurs
  • Nombre des touches de fonc­tion
    12
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    0
Tension
  • Tension de service
    24 V DC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    26 mm
  • Distance bossages de fixa­tion (hori­zon­ta­le/­ver­ti­cale)
    110 mm
  • Dimen­sions face avant (L x H x P)
    120 x 120 x 2 mm
  • Hauteur
    120 mm
  • Largeur
    120 mm
  • Epais­seur de l'acier inoxy­dable
    2 mm
Matières
  • Couleur des lignes design
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Maté­riau / trai­te­ment
    Métal brossé
  • Aspect de la surface
    mat
  • Maté­riau / Surface
    surface en acier inoxy­dable brossée trans­ver­sa­le­ment
Instal­la­tion, montage
  • Distance bossages de fixa­tion (hori­zon­ta­le/­ver­ti­cale)
    110/110 mm
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…70 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 %

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.