EAN
3599430027789
E-nr.
964 790 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
306.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion
    sonnerie
  • Fonc­tions du système
    inter­face LAN pour module appel visuel DCM-256 ; confi­gu­ra­tion web ou telnet ; accès protégé par mot de passe
Modèle
  • Confi­gu­ra­tion
    instal­la­tion et confi­gu­ra­tion avec logi­ciel PC DCTERM ; instal­la­tion et confi­gu­ra­tion par Telnet
Tension
  • Tension de service
    24 V DC
Matières
  • Couleur
    noir
  • Aspect de la surface
    mat
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    IP
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…70 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 %
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Gamme design prin­ci­pale
    ACCES­SOIRES

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.