Boîtier d'encastrement taille 1 pour platine de rue acier inoxydable one REW111X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Boîtier d'encastrement taille 218 x 92 x 47 pour platine
extérieure acier inoxydable elcom.one
Caractéristiques techniques
-
Dimensions du boîtier encastré (L x H x P)92 x 218 x 47 mm
-
Epaisseur du boîtier encastré0.8 mm
-
Couleur indépendant des lignes designAcier inoxydable
-
CouleurAcier inoxydable
-
Matériau / traitementMétal naturel
-
Matièreacier inoxydable
-
Entréesouvertures prédécoupables pour entrées de câbles latérales, à l'arrière, au-dessus et en dessous
-
Mode de montageavec ancrages de mur ouvrants
-
Composantavec éléments de fixation et écrous
-
Gamme design principaleACCESSOIRES
-
SérieONE
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REW111X
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour REW111X du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour REW111X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com