The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Stations exté­rieures et acces­soires
    • REW227X
    Boîtier AP pour interphone Hager elcom.one
    EAN
    3599430011399
    E-nr.
    964 932 019
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Stations exté­rieures et acces­soires

    Boîtier AP pour interphone Hager elcom.one 398×184×28.5mm aluminium noir REW227X

    Prix*
    145.50 CHF
    / pc. *
    145.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    Ouvrir les outils

    Config­ur­a­teur elcom

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîtier AP pour interphone Hager elcom.one 398×184×28.5mm aluminium noir

    REW227X

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    REQ024X
    REQ024X
    Platine de rue audio 24/2 boutons d'appel acier inoxydable one
    1 664.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    REQ020X
    REQ020X
    Platine de rue audio 20/2 boutons d'appel acier inoxydable one
    1 531.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    REQ520X
    REQ520X
    Platine de rue vidéo 20/2 boutons d'appel acier inoxydable one
    2 381.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    REQ524X
    REQ524X
    Platine de rue vidéo 24/2 boutons d'appel acier inoxydable one
    2 512.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • REQ024X

      Platine de rue audio 24/2 boutons d'appel acier inoxydable one

      1 664.00 CHF  / pc.*
    • REQ020X

      Platine de rue audio 20/2 boutons d'appel acier inoxydable one

      1 531.00 CHF  / pc.*
    • REQ520X

      Platine de rue vidéo 20/2 boutons d'appel acier inoxydable one

      2 381.00 CHF  / pc.*
    • REQ524X

      Platine de rue vidéo 24/2 boutons d'appel acier inoxydable one

      2 512.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Fini­tion
      Mat
    • Couleur
      Noir
    Dimen­sions
    • Largeur
      231,50 mm
    • Hauteur
      428,30 mm
    • Profon­deur
      29 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Fonc­tions
    • Dispo­sitif antivol inté­grable
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH REW227X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REW227X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REW227X | Hager Suisse

      Image produit REW227X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REW227X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REW227X

      Boîtier en saillie taille 7 pour platine de rue acier inoxydable one

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REN230X - Module lecteur pour transpondeur Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
      REN230X
      Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes acier inoxydable mat
      Prix*
      631.00 CHF
      / pc. *
      631.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      RTH303X - Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 3pièces
      RTH303X
      Carte d´access RFID pour platine de rue motion ou modular, lot de 3 pc.
      Prix*
      44.40 CHF
      / pc. *
      44.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      RTH310X - Carte Hager elcom.motion, pour station extérieure, 10pièces
      RTH310X
      Carte d´access RFID pour platine de rue motion ou modular, lot de 10 pc.
      Prix*
      78.60 CHF
      / pc. *
      78.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      REU310X - Module audio de remplacement Hager elcom.one pour interphone
      REU310X
      Lot de maintenance module audio 2fils one
      Prix*
      317.00 CHF
      / pc. *
      317.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      REU990X - Couvercle de remplacement Hager pour module vidéo elcom.modesta pour interphone
      REU990X
      Face avant de protection module vidéo 2fils modesta
      Prix*
      15.45 CHF
      / pc. *
      15.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group