The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Stations exté­rieures et acces­soires
    • REU992X
    EAN
    3599430027772
    E-nr.
    964 912 209
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Stations exté­rieures et acces­soires

    Adjonction de Feedback 2/1 Hager elcom.one/elcom.modesta pour interphone REU992X

    Prix*
    43.60 CHF
    / pc. *
    43.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adjonction de Feedback 2/1 Hager elcom.one/elcom.modesta pour interphone

    REU992X

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris anthra­cite
    • Matière
      Plas­tique
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      6,70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH REU992X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REU992X
    PDF

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REW226X - Boîtier AP pour interphone Hager elcom.one 308×184×28.5mm aluminium noir
      REW226X
      Boîtier en saillie taille 6 pour platine de rue acier inoxydable one
      Prix*
      132.50 CHF
      / pc. *
      132.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      REW227X - Boîtier AP pour interphone Hager elcom.one 398×184×28.5mm aluminium noir
      REW227X
      Boîtier en saillie taille 7 pour platine de rue acier inoxydable one
      Prix*
      139.00 CHF
      / pc. *
      139.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REQ504X - Poste vidéo externe Hager elcom.one 2-fils pour 4appartements acier fin
      REQ504X
      Platine de rue vidéo 4/1 boutons d'appel acier inoxydable one
      Prix*
      1 441.00 CHF
      / pc. *
      1 441.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      REQ510X - Poste vidéo externe Hager elcom.one 2-fils pour 10appartements acier fin
      REQ510X
      Platine de rue vidéo 10/1 boutons d'appel acier inoxydable one
      Prix*
      1 740.00 CHF
      / pc. *
      1 740.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      REQ516X - Poste vidéo externe Hager elcom.one 2-fils pour 16appartements acier fin
      REQ516X
      Platine de rue vidéo 16/2 boutons d'appel acier inoxydable one
      Prix*
      2 067.00 CHF
      / pc. *
      2 067.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group