EAN
3599430013119
E-nr.
964 950 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
291.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Commandes & indi­ca­teurs
  • Pous­soir d'appel
    pous­soir d'appel avec tona­lité d’ac­quit­te­ment, décon­nec­table
  • Fonc­tion de commandes
    ouver­ture de porte para­mé­trable unique­ment lors d'une connexion ou à tout moment
Tension
  • Tension de service
    24 V DC
  • Tension de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    24 V
Inten­sité du courant
  • Courant de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    1 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    21 mm
  • Hauteur de montage recom­mandée
    1.5 m
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    85 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
    mélange de maté­riaux
Câble
  • Ø de conduc­teur
    0.5…1.4 mm
Equi­pe­ment
  • Durée de déver­rouillage ouvre-­porte
    1…10 s
  • Contact d'ou­ver­ture porte libre de poten­tiel
    max. 24V/1A
  • Ensemble haut-­par­leur
    volume de haut-­par­leur réglable ; sensi­bi­lité du micro­phone réglable
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30…80 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 %
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.