Boîtier en saillie taille 1 pour platine de rue acier inoxydable one REW211X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Boîtier en saillie taille 218 x 92 x 28,5 pour platine
extérieure acier inoxydable elcom.one
Caractéristiques techniques
-
Epaisseur matière2 mm
-
Dimensions du boîtier en saillie (L x H x P)139.5 x 248.3 x 28.5 mm
-
Couleur des lignes designnoir
-
Couleurnoir
-
Matériau / traitementAluminium / zinc moulé par injection, thermolaqué
-
Matièrealuminium
-
Aspect de la surfacemat
-
Entréesentrée de câble à l'arrière
-
Gamme design principaleONE
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REW211X
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour REW211X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour REW211X du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com