The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Stations exté­rieures et acces­soires
    • REN410X
    Module audio Hager elcom.modesta, 2-fils, appareil supplémentaire pour interphone, acier fin
    EAN
    3599430013515
    E-nr.
    964 255 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Stations exté­rieures et acces­soires

    Module audio Hager elcom.modesta 2-fils pour interphone, acier fin REN410X

    Prix*
    271.00 CHF
    / pc. *
    271.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    Ouvrir les outils

    Config­ur­a­teur elcom

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module audio Hager elcom.modesta 2-fils pour interphone, acier fin

    REN410X

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Coupleur Sub-D 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Coupleur Sub-D
    • REH305X

      cable button bus 465 mm pour module modular

      34.35 CHF  / pc.*
    • REH301X

      cable button bus 115 mm pour module modular

      19.25 CHF  / pc.*
    • REH302X

      cable button bus 380 mm pour module modular

      27.45 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Instal­la­tion à encas­trer
    Matière
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Acier inoxy­dable
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de boutons d'ap­pels
      0
    Tension
    • Tension de service
      24 - 24 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      120 mm
    • Profon­deur
      21 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -30 - 80 °C
    Compa­ti­bi­lité
    • Tech­nique d'ins­tal­la­tion pour la commu­ni­ca­tion de porte
      2 fils
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0 - 0 mm²
    Equi­pe­ment
    • Méthode de construc­tion modu­laire
      Oui
    Textes
    • Mode de montage
      Montage dans un boîtier en saillie ou à encas­trer
    • Raccor­de­ment
      Bornier de raccor­de­ment enfi­chable avec bornes à vis, Raccor­de­ment pour câble de raccor­de­ment module
    • Protec­tion
      Haut-­par­leur et micro­phone protégés contre le vanda­lisme

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH REN410X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REN410X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REN410X | Hager Suisse

      Image produit REN410X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REN410X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REN410X

      Module audio 2fils acier inoxydable modesta

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Image Mode d'emploi de-DE 2023-03-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE 2023-03-01

      PDF
      1,21 MB
      Image Mode d'emploi en-GB 2023-03-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi en-GB 2023-03-01

      PDF
      1,23 MB
      Image Mode d'emploi fr-FR 2023-03-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi fr-FR 2023-03-01

      PDF
      1,26 MB
      Image Mode d'emploi it-IT 2023-03-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi it-IT 2023-03-01

      PDF
      1,22 MB
      Image Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque F | Hager Suisse

      Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque F

      Mode d'emploi fr-FR 2017-12-22

      PDF
      5,71 MB
      Image Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque GB | Hager Suisse

      Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque GB

      Mode d'emploi en-GB 2017-12-22

      PDF
      5,70 MB
      Image Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque I | Hager Suisse

      Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque I

      Mode d'emploi it-IT 2026-04-22

      PDF
      5,69 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR 2015-04-16 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2015-04-16

      PDF
      6,76 MB
      Image Guide d'installation it-IT 2015-04-16 | Hager Suisse

      Guide d'installation it-IT 2015-04-16

      PDF
      6,76 MB
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2022-10-18

      PDF
      203,19 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REU992X - Adjonction de Feedback 2/1 Hager elcom.one/elcom.modesta pour interphone
      REU992X
      Face avt module de visualisation d'état LED 2fils avec 2 bt d'appel one/modesta
      Prix*
      45.60 CHF
      / pc. *
      45.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      REU790X - Affichage de l'état LED Hager elcom.one/elcom.modesta pour interphone
      REU790X
      Module de visualisation d'état LED 2fils one
      Prix*
      159.50 CHF
      / pc. *
      159.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      REU310X - Module audio de remplacement Hager elcom.one pour interphone
      REU310X
      Lot de maintenance module audio 2fils one
      Prix*
      317.00 CHF
      / pc. *
      317.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      REU990X - Couvercle de remplacement Hager pour module vidéo elcom.modesta pour interphone
      REU990X
      Face avant de protection module vidéo 2fils modesta
      Prix*
      15.45 CHF
      / pc. *
      15.45 CHF
      / pc. *
    • 5
      REW111X - Boîtier ENC pour interphone Hager elcom.one 218×92×47mm acier fin
      REW111X
      Boîtier d'encastrement taille 1 pour platine de rue acier inoxydable one
      Prix*
      83.40 CHF
      / pc. *
      83.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group