The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Hager intercom IP - 2 fils
  • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
  • REH305X
  • Inter­phonie

Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 420mm, gris REH305X

Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta, 2-fils, 420 mm
EAN
3599430014659
E-nr.
964 980 299
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
32.85 CHF
/ pc. *
32.85 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 420mm, gris

REH305X

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • REN410X

    Module audio 2fils acier inoxydable modesta

    259.00 CHF  / pc.*
  • REN610X

    Module audio/vidéo combiné acier inoxydable modesta

    1 047.00 CHF  / pc.*
  • REN090X

    Module de visualisation d'état LED 2fils modesta

    259.00 CHF  / pc.*
  • REN091X

    Module de visualisation d'état LED 2fils 1 bt d'appel porte nom LED modesta

    283.00 CHF  / pc.*
  • REN092X

    Module de visualisation d'état LED 2fils 2 bt d'appel porte nom LED modesta

    319.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Câble
  • Longueur de câble
    0,42 m
Textes
  • Connec­teurs / Douilles
    Câble plat avec 2 prises

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager Rapport RoHS REH305X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REH305X | Hager Suisse

    Image produit REH305X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit REH305X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit REH305X

    cable button bus 465 mm pour module modular

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Notice Installation nappe REH301 REH302 REH305 multimarque | Hager Suisse

    Notice Installation nappe REH301 REH302 REH305 multimarque

    Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-31

    PDF
    1,52 MB
  • Annexe produit

    Image WEEE symbol information | Hager Suisse

    WEEE symbol information

    Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

    PDF
    604,07 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-08-28

    PDF
    252,05 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    REH311X - Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants
    REH311X
    Matrice de boutons d'appel jusqu'à 16 participants
    Prix*
    43.75 CHF
    / pc. *
    43.75 CHF
    / pc. *
  • 2
    REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
    REN232X
    Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
    Prix*
    527.00 CHF
    / pc. *
    527.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    REH012X - Insert pour plaque nominative Hager elcom.modesta pour REN00xX, blanc
    REH012X
    AVZ-NNE insert porte nom+fix.
    Prix*
    9.95 CHF
    / pc. *
    9.95 CHF
    / pc. *
  • 4
    REH014X - Clé pour plaque nominative Hager elcom.modesta pour REN00xX, acier fin
    REH014X
    AVZ-SRN clé pour p.-n.
    Prix*
    3.65 CHF
    / pc. *
    3.65 CHF
    / pc. *
  • 5
    REH015X - Poussoir d'appel Hager elcom.modesta Ø19mm, acier fin
    REH015X
    Bouton (fileté), diamètre 19 mm, acier inoxydable
    Prix*
    37.65 CHF
    / pc. *
    37.65 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group