The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
    • REH302X
    Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta, 2-fils, 335 mm
    EAN
    3599430013928
    E-nr.
    964 910 299
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires

    Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 335mm, gris REH302X

    Prix*
    27.45 CHF
    / pc. *
    27.45 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 335mm, gris

    REH302X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Câble
    • Longueur de câble
      0.33 m
    Textes
    • Connec­teurs / Douilles
      Câble plat avec 2 prises

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager Rapport RoHS REH302X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REH302X | Hager Suisse

      Image produit REH302X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REH302X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REH302X

      cable button bus 380 mm pour module modular

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Notice Installation nappe REH301 REH302 REH305 multimarque | Hager Suisse

      Notice Installation nappe REH301 REH302 REH305 multimarque

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-31

      PDF
      1,52 MB
    • Annexes du produit

      Image WEEE symbol information | Hager Suisse

      WEEE symbol information

      Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Informations normatives & environnementales

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-08-28

      PDF
      252,05 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      RTQ104X - Face avant intercom mono 4 touches
      RTQ104X
      Platine de rue intercom mono 4 button + porte nom, inox, 315x150x32
      Prix*
      425.00 CHF
      / pc. *
      425.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      RTN550X - Kit Intercom pour intercom modular
      RTN550X
      Module combiné caméra-h.p.-micr. IP KIT, cadre en acier inox, intercom modular
      Prix*
      1 492.00 CHF
      / pc. *
      1 492.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      RTQ106X - Face avant intercom mono 6 touches
      RTQ106X
      Platine de rue intercom mono 6 button + porte nom, inox, 435x150x32
      Prix*
      468.00 CHF
      / pc. *
      468.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      REM406X - Colonnette Hager elcom.modesta 3×2 2-fils acier fin mat
      REM406X
      Totem modular 6/2 acier inoxydable matt brossé
      Prix*
      3 525.00 CHF
      / pc. *
      3 525.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      RTQ108X - Face avant intercom mono 8 touches
      RTQ108X
      Platine de rue intercom mono 8 button + porte nom, inox, 435x150x32
      Prix*
      510.00 CHF
      / pc. *
      510.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group