EAN
3599430017230
E-nr.
964 955 119
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
14.15 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    serrage
Dimen­sions
  • Profon­deur
    22 mm
  • Hauteur
    27 mm
  • Largeur
    76 mm
Matières
  • Couleur indé­pen­dant des lignes design
    noir
  • Couleur
    noir
  • Matière
    matière plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    habillage pour fixa­tion par inser­tion
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.