Module audio 2fils modesta • REU410X | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
  • Stations exté­rieures et acces­soires
  • REU410X
REU410X - Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone
REU410X - Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone
REU410X - Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone

Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone

REU410X

REU410X - Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone
REU410X - Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone
REU410X - Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone
  • Inter­phonie

Module audio de remplacement Hager elcom.modesta pour interphone REU410X

EAN
3599430013133
E-nr.
964 952 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
291,00 CHF
/ pc. *
291.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Instal­la­tion à encas­trer
Matière
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Métal
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    0
Tension
  • Tension de service
    24 - 24 V
Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    85 mm
  • Profon­deur
    21 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30 - 80 °C
Textes
  • Mode de montage
    Montage dans un boîtier en saillie ou à encas­trer
  • Raccor­de­ment
    Bornier de raccor­de­ment enfi­chable avec bornes à vis, Raccor­de­ment pour câble de raccor­de­ment module
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    0 - 0 mm²

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration REU410X (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration REU410X (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REU410X | Hager Suisse

    Image produit REU410X

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi it-IT 2014-05-27 | Hager Suisse

    Mode d'emploi it-IT 2014-05-27

    PDF
    6,58 MB
    Image Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque F | Hager Suisse

    Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque F

    Mode d'emploi fr-FR 2017-12-22

    PDF
    5,71 MB
    Image Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque GB | Hager Suisse

    Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque GB

    Mode d'emploi en-GB 2017-12-22

    PDF
    5,70 MB
    Image Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque I | Hager Suisse

    Notice Instal Module Audio RE..410.. RE..310.. Multimarque I

    Mode d'emploi it-IT 2017-12-22

    PDF
    5,69 MB
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  fr-FR 2015-04-16 | Hager Suisse

    Guide d'installation fr-FR 2015-04-16

    PDF
    6,76 MB
    Image Guide d'installation  it-IT 2015-04-16 | Hager Suisse

    Guide d'installation it-IT 2015-04-16

    PDF
    6,76 MB
    Image Notice d'instruction pour REN410X-REU310X-REU410X - Modules audio / Lot de maintenance module audio 2fils (DE 2015-08) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour REN410X-REU310X-REU410X - Modules audio / Lot de maintenance module audio 2fils (DE 2015-08)

    Guide d'installation de-DE 2020-01-01

    PDF
    550,33 kB
    Image Notice d'instruction pour REN410X-REU310X-REU410X - Modules audio / Lot de maintenance module audio 2fils (FR 2015-08) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour REN410X-REU310X-REU410X - Modules audio / Lot de maintenance module audio 2fils (FR 2015-08)

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    574,86 kB
    Image Notice d'instruction pour REN410X-REU310X-REU410X - Modules audio / Lot de maintenance module audio 2fils (IT 2015-08) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour REN410X-REU310X-REU410X - Modules audio / Lot de maintenance module audio 2fils (IT 2015-08)

    Guide d'installation it-IT 2016-02-04

    PDF
    499,31 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2022-10-18

    PDF
    203,19 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    RER113X - Poste audio externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 1appartement, anthracite
    RER113X
    platine de rue pour ELCOM.HOME Set audio 1 button, pose en saillie, antracite
    Prix*
    354.00 CHF
    / pc. *
    354.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    RER114X - Poste audio externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 1appartement, blanc
    RER114X
    platine de rue pour ELCOM.HOME Set audio 1 button, pose en saillie, blanc
    Prix*
    354.00 CHF
    / pc. *
    354.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    RER213X - Poste audio externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 2appartements, anthracite
    RER213X
    platine de rue pour ELCOM.HOME Set audio 2 button, pose en saillie, antracite
    Prix*
    375.00 CHF
    / pc. *
    375.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    RER214X - Poste audio externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 2appartements, blanc
    RER214X
    platine de rue pour ELCOM.HOME Set audio 2 button, pose en saillie, blanc
    Prix*
    375.00 CHF
    / pc. *
    375.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    RER513X - Poste vidéo externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 1appartement, anthracite
    RER513X
    platine de rue pour ELCOM.HOME Set vidéo 1 button, pose en saillie, antracite
    Prix*
    897.00 CHF
    / pc. *
    897.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group