Disjoncteur Hager MCB quickconnect 2P 1 230V type C 10A Icn 6kA Icu 10kA 2UM MCS510
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres de phase modulaire 5 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal10 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Courant assigné à -15°C10,6 A
-
Courant assigné à -10°C10,5 A
-
Courant assigné à -5°C10,4 A
-
Courant assigné à 0°C10,4 A
-
Courant assigné à 5°C10,3 A
-
Courant assigné à 10°C10,3 A
-
Courant assigné à 15°C10,2 A
-
Courant assigné à 20°C10,1 A
-
Courant assigné à 25°C10,1 A
-
Courant assigné à 30°C10 A
-
Courant assigné à 35°C9,6 A
-
Courant assigné à 40°C9,3 A
-
Courant assigné à 45°C8,9 A
-
Courant assigné à 50°C8,5 A
-
Courant assigné à 55°C8,1 A
-
Courant assigné à 60°C7,8 A
-
Courant assigné à 65°C7,4 A
-
Courant assigné à 70°C7 A
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeC
-
Nombre de modules2
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect, Quick jeu de barres
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesQuickConnect
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide1,5 - 4,0 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionPout tous climats
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN3,80 W
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Hauteur83,40 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MCS510
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MCS510
Disjoncteur 1P+N 6kA C-10A Quick Connect 2M
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-05-05
PDF749,49 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-05-05
PDF753,40 kB