Disjoncteur Hager MCB quickconnect 2P 1 230V type B 13A Icn 6kA Icu 10kA 2UM MBS513
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de barres de phase modulaire 5 produit(s) disponible(s) -
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal13 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Courant assigné à -15°C16,49 A
-
Courant assigné à -10°C16,1 A
-
Courant assigné à -5°C15,71 A
-
Courant assigné à 0°C15,33 A
-
Courant assigné à 5°C14,94 A
-
Courant assigné à 10°C14,55 A
-
Courant assigné à 15°C14,16 A
-
Courant assigné à 20°C13,78 A
-
Courant assigné à 25°C13,39 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12,75 A
-
Courant assigné à 40°C12,5 A
-
Courant assigné à 45°C12,25 A
-
Courant assigné à 50°C12 A
-
Courant assigné à 55°C11,75 A
-
Courant assigné à 60°C11,5 A
-
Courant assigné à 65°C11,25 A
-
Courant assigné à 70°C11 A
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeB
-
Nombre de modules2
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect, Quick jeu de barres
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesQuickConnect
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide1,5 - 4,0 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Distance de la grille35 mm
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionPout tous climats
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN4,60 W
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Hauteur83,40 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur70 mm
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MBS513
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MBS513
Disjoncteur 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 2M
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB