The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Acces­soires
    • U841
    Calotte plombable Hager, pour disjoncteur NBN/NCN/NDN
    EAN
    4010330550881
    E-nr.
    805 994 994
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    L2
    • Acces­soires

    Plastron de plombage pour disjoncteur Hager U841

    Prix*
    13.25 CHF
    / pc. *
    13.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plastron de plombage pour disjoncteur Hager

    U841

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Poly­car­bo­nate (PC)

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    Hager déclaration REACH U841
    PDF
    Hager Rapport RoHS U841
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image U841 | Hager Suisse

      Image produit U841

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit U841 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit U841

      plastron de plombage

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L14700 - Boîtier pour mode d'emploi Hager
      L14700
      Boîtier de réserve de cartouche-fusible
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZVSE - Borne à insérer V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVSE
      Borne en V pour LV taille 1-3, support d'insertion fermeture amovible, SET
      Prix*
      58.30 CHF
      / jeu *
      58.30 CHF
      / jeu *
    • 3
      LVZVS - Borne V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVS
      Borne en V taille 1-3, support avec d'insertion fermeture non amovible, SET
      Prix*
      49.95 CHF
      / jeu *
      49.95 CHF
      / jeu *
    • 4
      KDN480B - Peigne de raccordement Hager 4P 4L fourche 16mm² 80A 1000×56mm blanc
      KDN480B
      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M
      Prix*
      116.00 CHF
      / pc. *
      116.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZSRK - Borne Hager 240mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier protégé contre la rouille
      LVZSRK
      Borne d´insertion acier LV taille 1-3 185mm, à 240mm² re/se anti rouille
      Prix*
      54.10 CHF
      / jeu *
      54.10 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group