The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Acces­soires
    • MZ221
    Bloc de contacts auxiliaires Hager
    EAN
    3250614560002
    E-nr.
    531 490 300
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    N2
    • Acces­soires

    Bloc de contacts auxiliaires HA, 1F+1O, 5/10mA 12/48V AC/DC MZ221

    Prix*
    27.05 CHF
    / pc. *
    27.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bloc de contacts auxiliaires HA, 1F+1O, 5/10mA 12/48V AC/DC

    MZ221

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0,50
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1NO+1NF
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      10 mm²
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      4000 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC/DC
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      12 - 48 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 60 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      12000
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      6000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,10 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      9,50 mm
    • Profon­deur
      40 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts inver­seurs
      0
    • Nombre de contacts NF
      1

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH MZ221
    PDF
    Hager Rapport RoHS MZ221
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MZ221 | Hager Suisse

      Image produit MZ221

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MZ221 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZVA - Borne V Hager aluminium 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3
      LVZVA
      Borne en V aluminium pour fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm up to 300mm², 3 pces
      Prix*
      45.80 CHF
      / jeu *
      45.80 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZVS - Borne V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVS
      Borne en V, fv+/LV taille 1-3, support d'insertion, fermeture non amovible, 3pce
      Prix*
      49.95 CHF
      / jeu *
      49.95 CHF
      / jeu *
    • 3
      LVZSRK - Borne Hager 240mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier protégé contre la rouille
      LVZSRK
      Borne d’insertion acier fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm, anti rouille, 3 pces
      Prix*
      54.10 CHF
      / jeu *
      54.10 CHF
      / jeu *
    • 4
      LVZVSE - Borne à insérer V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVSE
      Borne en V pour fv+/LV taille 1-3, support d'insertion, fermeture amovible, 3pce
      Prix*
      58.30 CHF
      / jeu *
      58.30 CHF
      / jeu *
    • 5
      MZN177 - Feuille de marquage pour appareils modulaires A4
      MZN177
      Bande de marquage 13 mod. pour produits modulaires
      Prix*
      2.70 CHF
      / pc. *
      2.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group