Peigne de raccordement Hager KDN 2P 2Ph fourche 10mm² 63A blanc KDN263A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 118 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
Nombre de pôles2
-
Longueur210 mm
-
Tension assignée de tenue aux chocs4500 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Type de connexion / priseBarre de pontage avec fourche
-
Nombre de modules12
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KDN263A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KDN263A
Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 12M
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB