The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • NBN550
    Disjoncteur Hager MCB, nombre de pôles (total) 2, tension assignée 415 V, caractéristique de déclenchement B, courant assigné 50 A, capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 400 V 10 kA, capacité de commutation assignée Icu selon IEC 60947-2 à 400 V 15 kA, largeur en unités de division 2
    EAN
    3250614614378
    E-nr.
    806 524 084
    VPE
    6 Pièces

    Disjoncteur Hager MCB 1P+N 415V type B 50A Icn 10kA Icu 15 kA 2UM NBN550

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits similaires :

    NBN250

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Hager MCB 1P+N 415V type B 50A Icn 10kA Icu 15 kA 2UM

    NBN550

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (18)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres de phase modu­laire 5 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Cache-­borne
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.55 CHF  / pc.*
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      9.60 CHF  / 10 pc.*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      9.60 CHF  / 10 pc.*
    • KDN263A

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 12M

      14.20 CHF  / pc.*
    • KDN280B

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 57M

      61.10 CHF  / pc.*
    • KDN451E

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 54M

      144.50 CHF  / pc.*
    • KDN451D

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 12M

      27.80 CHF  / pc.*
    • KDN280A

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 12M

      14.60 CHF  / pc.*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      1.15 CHF  / pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.15 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      50 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Courant assigné à -15°C
      62,64 A
    • Courant assigné à -10°C
      61,37 A
    • Courant assigné à -5°C
      60,15 A
    • Courant assigné à 0°C
      58,92 A
    • Courant assigné à 5°C
      57,69 A
    • Courant assigné à 10°C
      56,47 A
    • Courant assigné à 15°C
      55,26 A
    • Courant assigné à 20°C
      54,05 A
    • Courant assigné à 25°C
      52,84 A
    • Courant assigné à 30°C
      50 A
    • Courant assigné à 35°C
      49,40 A
    • Courant assigné à 40°C
      48,22 A
    • Courant assigné à 45°C
      46,72 A
    • Courant assigné à 50°C
      46,96 A
    • Courant assigné à 55°C
      42,77 A
    • Courant assigné à 60°C
      40,33 A
    • Courant assigné à 65°C
      37,57 A
    • Courant assigné à 70°C
      34,49 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      B
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      10,60 W
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NBN550
    PDF
    Hager Rapport RoHS NBN550
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image NBN550 | Hager Suisse

      Image produit NBN550

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NBN550 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit NBN550

      Disjoncteur 1P+N 10kA/15kA B-50A 2M

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Suisse

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group