EAN
3250614311284
E-nr.
805 648 004
VPE
6 PCEs
Groupe de rabais
M4
52.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pole protégé
    2
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    2 P
  • Courbe
    C
Fonc­tions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment magné­tique en alter­natif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/­maxi du fonc­tion­ne­ment magné­tique DC
    7 / 15 In
  • Valeur du seuil min/­maxi du fonc­tion­ne­ment ther­mique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    10.7 A
  • Courant assigné à -20°C
    10.6 A
  • Courant assigné à -15°C
    10.6 A
  • Courant assigné à -10°C
    10.5 A
  • Courant assigné à -5°C
    10.4 A
  • Courant assigné à 0°C
    10.4 A
  • Courant assigné à 5°C
    10.3 A
  • Courant assigné à 10°C
    10.3 A
  • Courant assigné à 15°C
    10.2 A
  • Courant assigné à 20°C
    10.1 A
  • Courant assigné à 25°C
    10.1 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9.6 A
  • Courant assigné à 40°C
    9.3 A
  • Courant assigné à 45°C
    8.9 A
  • Courant assigné à 50°C
    8.5 A
  • Courant assigné à 55°C
    8.1 A
  • Courant assigné à 60°C
    7.8 A
  • Courant assigné à 65°C
    7.4 A
  • Courant assigné à 70°C
    7 A
Coef­fi­cient de correc­tion du courant
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0.95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0.9
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0.85
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 100Hz
    1.1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 200Hz
    1.2
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 400Hz
    1.5
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 60Hz
    1
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3.8 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    1.9 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    4000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    20000
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 / 25mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 / 35mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 60898-1
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
    tous climats
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…80 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.