The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Acces­soires
    • MZS173
    Sectionneur de neutre Hager quickconnect, section de conducteur connectable unifilaire 1.5…2.5 mm², courant assigné In 20 A, tension assignée 400 V, type de raccordement électrique connexion à fiches, nombre de reglettes à bornes 2, mode de montage rail DIN 35 mm, couleur bleu, matériau du corps isolant matière thermoplastique, approprié pour barre collectrice N 310 mm, largeur 9 mm
    EAN
    3250614312670
    E-nr.
    805 990 104
    VPE
    12 Pièces
    Groupe de rabais
    M4
    • Acces­soires

    Sectionneur de neutre Hager quickconnect 1.5…2.5mm² 20A 400V 3×10mm racc.à borne MZS173

    Prix*
    14.50 CHF
    / pc. *
    14.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Sectionneur de neutre Hager quickconnect 1.5…2.5mm² 20A 400V 3×10mm racc.à borne

    MZS173

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 4 mm²
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect, Borne à vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      9,80 mm
    • Largeur
      9 mm
    • Profon­deur
      68 mm
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
      1
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Hager déclaration REACH MZS173
    PDF
    Hager Rapport RoHS MZS173
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MZS173 | Hager Suisse

      Image produit MZS173

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MZS173 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MZS173

      Sectionneur de neutre 20A Quick-Connect

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,89 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KCF563L - Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1N-L2N-L3N>L1N-L2N-L3N
      KCF563L
      Barre verticale 63A Gauche L1N-L2N-L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées
      Prix*
      39.45 CHF
      / pc. *
      39.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      KZ024 - Bouchon de fermeture KZ024 Hager 4L, 1 kit à 10 pièces
      KZ024
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 4P
      Prix*
      9.80 CHF
      / jeu *
      9.80 CHF
      / jeu *
    • 3
      KZ023A - Bouchon de fermeture KZ023A Hager 2L/3L
      KZ023A
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P
      Prix*
      9.80 CHF
      / jeu *
      9.80 CHF
      / jeu *
    • 4
      KD480AC - Peigne de raccordement Hager 4P 4L fourche 10mm² 63A 215×12mm gris
      KD480AC
      Peigne de raccordement compact 4P, 12M
      Prix*
      28.65 CHF
      / pc. *
      28.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      MZ203 - Déclencheur à émission de courant Hager 230…415VAC 110…130VDC p.disjoncteur, vis
      MZ203
      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
      Prix*
      61.10 CHF
      / pc. *
      61.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group