Armoire standard-plus IP40 800x2200x800 laqué M-R808022
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires de montage 6 produit(s) disponible(s) -
Profil 15 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 34 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 23 produit(s) disponible(s) -
Chauffage d'armoire 2 produit(s) disponible(s) -
Ventilateur d'armoire 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2200 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur800 mm
-
Version CEMNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Type de montageModulable
-
Appareil supplémentaire additionnelOui
-
Convient au montage au solOui
-
Indice de protection IPIP40
-
Classe de protectionClasse I
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-R808022
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-R808022
Armoire standard-plus IP40 800x2200x800 laqué
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB